“窗口0x”视图参数
“
窗口0x
”视图包含以下参数:参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
计数器 | 确定与窗口相关联的计数器。 | C.Window0x.CounterSelect | 00 = 计数器 00 01 = 计数器 01 |
输出打开值 | 如果加速度、计数值、频率或脉冲宽度达到此值,则会打开“ 窗口 ”。 | O.Window0x.On | 对于已进行以下配置的窗口:
|
输出关闭值 | 如果加速度、计数值、频率或脉冲宽度达到此值,则会关闭“ 窗口 ”。 | O.Window0x.Off | 对于已进行以下配置的窗口:
|
输出打开滞后 | 显示要为 Window.On 标签值应用并作为滞后的负偏移值。 | O.Window0x.HysteresisOn | 根据具体模式,或为浮点值或为 DINT 值。 如果此值 <= 0,则禁用滞后。 |
输出关闭滞后 | 显示要为 Window.Off 标签值应用并作为滞后的负偏移值。 | O.Window0x.HysteresisOff | 任意 如果此值 <= 0,则禁用滞后。 |
输出 00 | 确定窗口是否与 Output00 输出相关联。如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。 | C.Window0x.Output00Select | 0 = 窗口不控制输出 1 = 窗口控制输出 |
输出 01 | 确定窗口是否与 Output01 输出相关联。如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。 | C.Window0x.Output01Select | 0 = 窗口不控制输出 1 = 窗口控制输出 |
输出 02 | 确定窗口是否与 Output02 输出相关联。如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。 | C.Window0x.Output02Select | 0 = 窗口不控制输出 1 = 窗口控制输出 |
输出 03 | 确定窗口是否与 Output03 输出相关联。如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。 | C.Window0x.Output03Select | 0 = 窗口不控制输出 1 = 窗口控制输出 |
提供反馈