输出0x 诊断参数
“
输出0x 诊断
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
存在故障 | 显示设备上是否存在故障。 |
|
数据不确定 | 显示设备在运行时是否超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制。 |
|
短路故障 | 显示是否存在短路或过电流的情况。 |
|
短路故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示短路故障的时间戳。
|
|
空载故障 | 显示信号线与输出之间的连接是否已断开,或 RTB 是否已从设备上移除。 |
|
空载故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示空载故障的时间戳。
|
|
提供反馈