设备定义的数据类型:CHANNEL_HSC:I:0
成员名称 | 说明 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|---|
I.Counter0x.Fault | 指示计数器数据不准确,不能将其用于应用程序中。如果成员设置为 1,则不能信任报告的数据。 必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。 | BOOL | 十进制 | 0 = 数据正确 1 = 数据错误,引起故障 |
I.Counter0x.Uncertain | 指示计数器数据可能不准确,但尚不清楚其不准确的程度。如果成员设置为 1,表示数据可能不准确,但可以对设备进行故障排除,以了解不准确的程度。 | BOOL | 十进制 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 |
I.Counter0x.RolloverLeqRollunder | 指示回滚值小于下滚值,设备正在使用最后一个有效值或默认的回滚值和下滚值。 | BOOL | 十进制 | 0 = 回滚值不小于下滚值 1 = 回滚值小于下滚值 |
I.Counter0x.NotANumber | 指示接收到的最后一个值非数字。在这种情况下,将使用最后一个有效数据。 | BOOL | 十进制 | 0 = 接收到的最后一个数据是数字 1 = 接收到的最后一个数据非数字 |
I.Counter0x.MissingPulseAlarm | 指示脉冲周期大于脉冲丢失超时或一直未完成。 | BOOL | 十进制 | 0 = 脉冲周期正常 1 = 脉冲周期大于脉冲丢失超时或一直未完成 |
I.Counter0x.ZeroFrequencyAlarm | 计数器频率小于 0 频率报警限制。因此,频率和速率报告为零。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器频率不小于 0 频率报警限制 1 = 计数器频率小于 0 频率报警限制 |
I.Counter0x.ZeroFrequencyAvgAlarm | 计数器平均频率小于 0 频率报警限制。因此,频率和速率报告为零。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器平均频率不小于 0 频率报警限制 1 = 计数器平均频率小于 0 频率报警限制 |
I.Counter0x.FrequencyAlarm | 计数器频率已超过频率报警限制。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器频率未超过频率报警限制 1 = 计数器频率已超过频率报警限制 |
I.Counter0x.FrequencyAvgAlarm | 计数器的平均频率已超过频率报警限制。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器的平均频率未超过频率报警限制 1 = 计数器的平均频率已超过频率报警限制 |
I.Counter0x.PulseWidthAlarm | 指示计数器脉冲宽度是否大于脉冲宽度报警限制所定义的最大脉冲宽度并触发该报警。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警。 计数器脉冲宽度未超过脉冲宽度报警限制。 1 = 已触发报警。 计数器脉冲宽度超过脉冲宽度报警限制。 |
I.Counter0x.PulseWidthAvgAlarm | 指示计数器平均脉冲宽度是否大于脉冲宽度报警限制所定义的最大脉冲宽度并触发该报警。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警。 计数器平均脉冲宽度未超过脉冲宽度报警限制。 1 = 已触发报警。 计数器平均脉冲宽度超过脉冲宽度报警限制。 |
I.Counter0x.AccelAlarm | 指示计数器加速度超过加速度报警限制并触发此报警。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警。 计数器加速度未超过加速度报警限制。 1 = 已触发报警。 计数器加速度超过加速度报警限制 |
I.Counter0x.AccelAvgAlarm | 指示计数器平均加速度超过加速度报警限制并触发此报警。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警。 计数器平均加速度未超过加速度报警限制。 1 = 已触发报警。 计数器平均加速度超过加速度报警限制 |
I.Counter0x.DecelAlarm | 指示计数器减速度超过减速度报警限制并触发此报警。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警。 计数器减速度未超过减速度报警限制。 1 = 已触发报警。 计数器减速度超过减速度报警限制。 |
I.Counter0x.DecelAvgAlarm | 指示计数器平均减速度超过减速度报警限制并触发此报警。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未触发报警。 计数器平均减速度未超过减速度报警限制。 1 = 已触发报警。 计数器平均减速度超过减速度报警限制。 |
I.Counter0x.FrequencyOverrage | 指示计数器频率超出设备的最大额定频率,因此无法正确跟踪信号。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器频率未超过设备的最大额定频率 1 = 计数器频率超过设备的最大额定频率 |
I.Counter0x.PartialAvgFrequency | 指示计数器的平均频率对于 Counterxx.AvgOverPulses 是否完整。当 Counterxx.AvgOverPulses 的长度大于 TP-MAX 时间窗口时,平均频率可能不完整。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器的平均频率完整,且基于 Counterxx.AvgOverPulses 的完整脉冲。 1 = 计数器的平均频率不完整,且基于在 TP-MAX 时间窗口中测得的完整和不完整的脉冲长度。 |
I.Counter0x.PartialAvgPulseWidth | 指示计数器的平均脉冲宽度对于 Counterxx.AvgOverPulses 是否完整。当 Counterxx.AvgOverPulses 脉冲宽度的长度大于 TP-MAX 时间窗口时,平均脉冲宽度可能不完整。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器的平均脉冲宽度完整,且基于 Counterxx.AvgOverPulses 的完整脉冲宽度。 1 = 计数器的平均脉冲宽度不完整,且基于在 TP-MAX 时间窗口中测得的完整和不完整脉冲宽度的长度。 |
I.Counter0x.Direction | 指示计数方向。 | BOOL | 十进制 | 0 = 向上计数 1 = 向下计数 |
I.Counter0x.StoredDirection | 指示“存储”输入从“关”转换为“开”时的计数方向。 | BOOL | 十进制 | 0 = 向上计数 1 = 向下计数 |
I.Counter0x.Rollover | 指示计数器向上计数至回滚值,然后从下滚值开始继续计数。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器未计数到回滚值,也并未从当前值起继续计数。 1 = 计数器计数到回滚值并从下滚值起继续计数。 |
I.Counter0x.Rollunder | 指示计数器向下计数至下滚值,然后从回滚值开始继续计数。 | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器未向下计数到下滚值,也并未从当前值起继续计数。 1 = 计数器已向下计数至下滚值,然后从回滚值起继续计数。 |
I.Counter0x.DataA | 电流输入 A 值。 | BOOL | 十进制 | 0 = 输入 A 关闭 1 = 输入 A 打开 |
I.Counter0x.DataB | 电流输入 B 值。 | BOOL | 十进制 | 0 = 输入 B 关闭 1 = 输入 B 打开 |
I.Counter0x.DataZ | 电流输入 Z 值。 | BOOL | 十进制 | 0 = 输入 Z 关闭 1 = 输入 Z 打开 |
I.Counter0x.DataAOverridden | 输入 A 数据被 OverrideDataA 值覆盖。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未覆盖输入 A 数据 1 = 已覆盖输入 A 数据 |
I.Counter0x.DataBOverridden | 输入 B 数据被 OverrideDataB 值覆盖。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未覆盖输入 B 数据 1 = 已覆盖输入 B 数据 |
I.Counter0x.DataZOverridden | 输入 Z 数据被 OverrideDataZ 值覆盖。 | BOOL | 十进制 | 0 = 未覆盖输入 Z 数据 1 = 已覆盖输入 Z 数据 |
I.Counter0x.Count | 计数器的输入转换次数。 | DINT | 十进制 | 任意 |
I.Counter0x.StoredCount | “存储”输入从“关”转换为“开”时的计数值。 | DINT | 十进制 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledCount | 缩放至用户单位的计数器计数值。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledStoredCount | 缩放至用户单位的存储计数值。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.RevolutionCount | “回滚”和“下滚”的转换次数。 该值在发生“回滚”时递增,在发生“下滚”时递减。 | INT | 十进制 | 任意 |
I.Counter0x.StoredRevolutionCount | “存储”输入从“关”转换为“开”时的旋转计数值。 | INT | 十进制 | 任意 |
I.Counter0x.Frequency | 由计数器计数的输入转换频率。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.FrequencyAvg | 由计数器计数的输入转换的平均频率。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.StoredFrequency | “存储”输入从“关”转换为“开”时的频率值。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledFrequency | 缩放至用户单位由计数器计数的输入转换频率。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledFrequencyAvg | 缩放至用户单位由计数器计数的输入转换平均频率。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledStoredFrequency | 缩放至用户单位的存储频率。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.PulseWidth | 最后接收到的脉冲的开态脉冲宽度(以微秒为单位进行测量)。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.PulseWidthAvg | 最后接收到的脉冲的平均开态脉冲宽度(以微秒为单位进行测量)。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.StoredPulseWidth | “存储”输入从“关”转换为“开”时的脉冲宽度值。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.QuadratureErrorCount | 指示方波计数器进入故障状态的次数。 | SINT | 十进制 | 任意 |
I.Counter0x.CountChangeIndicator | 指示计数变化的数量。 | SINT | 十进制 | 任意 |
I.Counter0x.Accel | 捕获的最后两个脉冲的频率变化除以最后一个脉冲的周期。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.AccelAvg | 由计数器计数的平均脉冲加速度。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.StoredAccel | “存储”输入从“关”转换为“开”时的加速度。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledAccel | 缩放至用户单位的加速度。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledAccelAvg | 缩放至用户单位的平均加速度。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
I.Counter0x.ScaledStoredAccel | “存储”输入从“关”转换为“开”时缩放至用户单位的加速度。 | REAL | 浮点型 | 任意 |
提供反馈