设备定义的数据类型:AB:5000_HSC2:Event4:I:0
成员名称 | 说明 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|---|
I.RunMode | 输入的工作状态。 | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
I.ConnectionFaulted | 与目标的连接有效或不存在。 设备始终返回 0。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。 | BOOL | 十进制 | 0 = 连接正常 1 = 未连接 |
I.DiagnosticActive | 指示是否有诊断处于活动状态。 | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态 |
I.CIPSyncValid | 设备当前与 1588 主时钟同步。 | BOOL | 十进制 | 0 = 设备未与 1588 主时钟同步。 1 = 设备与 1588 主时钟同步。 |
I.CIPSyncTimeout | 设备曾与 1588 主时钟同步,但由于超时变为不同步。 | BOOL | 十进制 | 0 = 设备从未与 1588 主时钟同步。 1 = 设备曾与 1588 主时钟同步,但由于超时变为不同步。 |
I.DiagnosticSequenceCount | 每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过零。 | SINT | 十进制 | 0 至 255 |
I:Counter00 and I:Counter01 | CHANNEL_HSC:I:0 | |||
I:Window00 to I:Window07 | AB:5000_Window_Struct:I:0 | |||
I:Output00 to I:Output03 | CHANNEL_DO_DIAG:I:0 |
提供反馈