设备定义的数据类型:AB:5000_ENC_LO:C:0
成员名称 | 说明 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|---|
HSC00Mode | 确定 HSC00Mode 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
HSC01Mode | 确定 HSC01Mode 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
SSI00Mode | 确定 SSI00Mode 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
SSI01Mode | 确定 SSI01Mode 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
InputMode | 确定 InputMode 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
OutputMode | 确定 OutputMode 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
EventMode | 确定 EventMode 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent00Data00 | 确定 AdditionalEvent00Data00 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent00Data01 | 确定 AdditionalEvent00Data01 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent00Data02 | 确定 AdditionalEvent00Data02 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent01Data00 | 确定 AdditionalEvent01Data00 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent01Data01 | 确定 AdditionalEvent01Data01 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent01Data02 | 确定 AdditionalEvent01Data02 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent02Data00 | 确定 AdditionalEvent02Data00 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent02Data01 | 确定 AdditionalEvent02Data01 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent02Data02 | 确定 AdditionalEvent02Data02 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent03Data00 | 确定 AdditionalEvent03Data00 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent03Data01 | 确定 AdditionalEvent03Data01 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
AdditionalEvent03Data02 | 确定 AdditionalEvent03Data02 是否可访问。 | SINT | 十进制 | 0 = 可访问 1 = 无法访问 |
提供反馈