“计数器0x”视图参数
“
计数器0x
”视图包含以下参数:参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
回滚 | 显示回滚值。 如果计数器计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为 下滚 值。 | O.Counter0x.RolloverValue | -2,147,483,648 到 2,147,483,647 且大于下滚值 |
下滚 | 显示下滚值。 如果计数器向下计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为 回滚 值。 | O.Counter0x.RollunderValue | -2147483648 至 2147483647 |
载入计数值 | 显示载入计数值。 | O.Counter0x.LoadCountValue | O.Counter0x.Rollunder ≤ O.Counter0x.LoadCountValue < O.Counter0x.Rollover |
载入旋转值 | 显示载入旋转值。 | O.Counter0x.LoadRevolutionValue | -32768 至 32767 |
待求平均值的脉冲数 | 计算平均频率、脉冲宽度和速率时,指定平均值脉冲数。 | C.Counter0x.AvgOverPulses | 1 至 32767 |
工程单位 | 指定计数器的计量单位。 | Not applicable | 任意字符串 |
标量 | 指定计数器的缩放值。
| C.Counter0x.Scaling | 32 位浮点值 |
重置时间导出值 | 确定 重置 是否会导致频率、平均频率、脉冲宽度和加速度归零。 | C.Counter0x.ResetTimeDerivedValues | 0 = 重置时,不重置时间导出值。 1 = 重置时,重置时间导出值。 |
在所拥有的控制器处于编程模式下时进行计数 | 确定当宿主控制器处于编程模式时,计数器是否继续计数。 对于固件版本为 5 或更高版本的设备,此参数不可用。 | C.Counter0x.LocalControlEn | 0 = 计数器不继续计数。 1 = 计数器继续计数。 |
反转计数器方向 | 确定是否反转计数器方向。 | C.Counter0x.InvertDirectionInput | 0 = 不反转计数器方向。 1 = 反转计数器方向。 |
诊断 | 打开诊断对话框查看诊断信息。 |
提供反馈