计数器0x 诊断参数

“
计数器0x 诊断
”对话框包含以下参数:
参数
说明
值
存在故障
显示设备上是否存在故障。
  • 否
  • 是
数据不确定
显示设备在运行时是否超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制。
  • 否
  • 是
频率高于范围上限故障
显示设备上是否存在频率高于范围上限故障。
  • 不存在
  • 存在
正交误差计算
显示方波计数器进入故障状态的次数。
0 至 255
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal