“计数器0x - 故障/编程操作”视图参数
“
故障/编程操作
”视图包含以下参数:参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
通信故障模式下的计数器状态 | 指定通信故障模式下的计数器状态。 | C.Counter0x.FaultMode | 0 = 继续计数 1 = 保持 2 = 用户定义的值 |
计数 | 指定通信故障模式下计数器的值。当 C.Counter0x.FaultMode 为 2 时可用。 | C.Counter0x.FaultValue | -2147483648 至 2147483647 |
在通信故障模式下重置存储值 | 在通信故障模式下重置累加计数的值。 | C.Counter0x.FaultModeStoredValuesReset | 0 = 不重置计数器的 StoredCount 和其他 Stored0x 成员 1 = 重置计数器的 StoredCount 和其他 Stored0x 成员 |
参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
编程模式下的计数器状态 | 指定编程模式下的计数器状态。 | C.Counter0x.ProgMode | 0 = 继续计数 1 = 保持 2 = 用户定义的值 |
计数 | 指定编程模式下计数器的值。当 C.Counter0x.ProgMode 为 2 时可用。 | C.Counter0x.ProgValue | -2147483648 至 2147483647 |
在编程模式下重置存储值 | 在编程模式下重置累加计数的值。 | C.Counter0x.ProgModeStoredValuesReset | 0 = 不重置计数器的 StoredCount 和其他 Stored0x 成员 1 = 重置计数器的 StoredCount 和其他 Stored0x 成员 |
当编程模式下通信失败时 | 确定在设备处于编程模式时,计数器在通信发生故障情况下的状态。 | C.Counter0x.ProgramToFaultEn | 0 = 保持在编程模式 1 = 转换为通信故障模式 |
提供反馈