“通道 1 诊断”对话框参数 (DH485)

当设备处于联机状态时,“
通道 1 诊断
”对话框将显示“通道 1 DH485”的实时统计数据。此信息可用于性能和错误管理。
参数
说明
消息数据包发送计数
发送的消息数据包数。
消息数据包接收计数
接收的消息数据包数。
重试计数
主站尝试发送命令,但由于奇偶校验错误、CRC 错误或响应超时导致失败的次数。
重试限制超出计数
超出重试计数的次数。
NAK 无内存发送计数
NAK 无内存消息发送数。
NAK 无内存接收计数
NAK 无内存消息接收数。
错误消息接收计数
接收的错误消息数。
重置诊断
重置通道的诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal