“通道 1 诊断”对话框参数(DF1 点到点)

当设备处于联机状态时,“
通道 1 诊断
”对话框将显示“通道 1 DF1 点到点”的实时统计数据。此信息可用于性能和错误管理。
参数
说明
CTS
串行端口的清除发送行。
RTS
串行端口的请求发送行。
DSR
串行端口的数据装置就绪行。
DCD
串行端口的数据载波检测行。
DTR
串行端口的数据终端就绪行。
消息数据包发送计数
发送的消息数据包数。
消息数据包接收计数
接收的消息数据包数。
未送达的消息数据包计数
未送达的消息数据包数。
ENQuiry 数据包发送计数
发送的 ENQuiry 数据包数。
NAK 数据包接收计数
接收的 NAK 数据包数。
ENQuiry 数据包接收计数
接收的 ENQuiry 数据包数
错误消息接收计数
接收的错误消息数。
接收缓冲区溢出计数
接收的缓冲区溢出数。
重复消息接收计数
接收的重复消息数。
错误字符接收计数
接收的错误字符数。
已恢复的 DCD 计数
已恢复的 DCD 数。
丢失的调制解调器计数
丢失的调制解调器数。
重置诊断
重置通道的诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal