“通道 1 - DF1 主站”视图参数

在“
设备定义
”中,当“
通道 1
”设置为“
DF1 主站
”时,“
通道 1 - DF1 主站
”视图包含以下参数:
参数
说明
轮询模式
指定轮询模式。可用选项为:
  • “
    基于消息
    ”。不允许从站发起消息。
  • “
    基于消息
    ”(默认值)。允许从站发起消息。
  • “
    标准
    ”。每节点扫描多消息传输。
  • “
    标准
    ”。每节点扫描单消息传输。
主传送
指定主传送。可用选项为:
  • “
    站间轮询
    ”(默认值)
  • 轮询序列
正常轮询节点计数
指定正常轮询数。
有效值范围是 0 至 230。默认值是 0。
正常轮询组大小
指定一个轮询列表周期中的正常轮询节点数。
有效值范围是 0 至 230。默认值是 0。
优先级轮询节点计数
指定优先级轮询节点数。
有效值范围是 0 至 230。默认值是 0。
“正常轮询节点”和“优先级轮询节点”之和必须小于或等于 230。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal