“通道 1 - DH485”视图参数

“
通道 1 - DH485
”视图包含以下参数:
参数
说明
站地址
显示通道的站编号。有效值在 0 至 31 之间。默认值是 0。
最大站地址
指定 DH485 网络中所有设备的最大节点地址。有效值在 0 至 31 之间。默认值是 31。
要优化网络性能,请确保:
  • 最大节点地址是网络中使用的最大节点编号。
  • 同一 DH485 网络中的所有设备具有相同的最大节点地址。
提示:值 0 表示在 DH485 令牌环网中仅有 1 个设备 (5069-SERIAL)。
令牌暂挂因素
每次收到令牌时,暂挂令牌的节点可以发送到数据链路的传输次数和重试次数。有效值在 1 至 4 之间。默认值是 1。
错误检测
确定错误检测的方法。选项包括:
  • BCC
  • CRC
启用重复检测
选择该参数可启用重复检测。
诊断
处于联机状态时,打开诊断对话框,查看“通道 1 - DH485”的性能和错误管理诊断计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal