“通道 1 - DF1 从站”视图参数

“
通道 1 - DF1 从站
”视图定义 DF1 从站的特性。
“
通道 1 - DF1 从站
”视图包含以下参数:
参数
说明
站地址
输入通道的站编号。有效范围是 0 至 254。默认值是 0。
发送重试次数
输入从站重新尝试向主站发送消息的最大次数。有效值在 0 至 127 之间。默认值是 3。
从站轮询超时
输入从站发送消息时从站等待从主站轮询的最长时间。有效值在 0 至 32767 之间。默认值是 3000。
EOT 抑制
选择该参数可最大程度地减少网络上的通信量。当 EOT 数据包被抑制时,主站假定从站没有可用数据,并且不会发送消息来响应轮询。
错误检测
选择错误检测方法:
  • BCC
  • CRC
启用重复检测
启用重复消息检测。
诊断
处于联机状态时,打开诊断对话框,查看“通道 1 - DF1 从站”的性能和错误管理诊断计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal