“通道 1 - DF1 无线调制解调器”视图参数

使用这些参数定义 DF1 无线调制解调器特性。
参数
说明
站地址
输入通道的站编号。有效范围是 0 至 254。默认值为 0。
启用存储和转发
选择该参数可允许将消息转发到所需站。
错误检测
选择错误检测方法:
  • BCC
  • CRC
启用重复检测
确认并丢弃重复消息。
诊断
处于联机状态时,打开诊断对话框,查看“通道 1 - DF1 无线调制解调器”的性能和错误管理诊断计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal