“通道 1 - DF1 点到点”视图参数

使用“
通道 1 - DF1 点到点参数
”视图可配置通道 1 - DF1 点到点协议。
参数
说明
站地址
输入通道的站编号。有效范围是 0 至 254。默认值是 0。
NAK 接收限制
输入“NAK 接收限制”。有效范围是 0 至 127。默认值是 3。
ENQ 发送限制
输入“ENQ 发送限制”。有效范围是 0 至 127。默认值是 3。
ACK 超时
输入设备等待每条消息的 ACK 的最长时间。值 0 指示不确定的等待。有效范围是 0 至 32767。默认值是 50。
嵌入式响应
可用选项为:
  • “
    自动检测
    ”。仅当从控制器接收到来自控制器的嵌入式响应时,才使用嵌入式响应。
  • “
    已启用
    ”。选中该选项后,在数据包中发送嵌入式响应。
接收终止分隔符:1
指定通道的第一个终止分隔符。终止分隔符用于指示数据的结尾。有效值是 8 位 - $00 到 $FF。
接收终止分隔符:2
指定通道的第二个终止分隔符。有效值是 8 位 - $00 到 $FF。
提示:若仅使用第一个终止分隔符来指示数据结尾,应将“
终止分隔符 2
”设置为“
$FF
”。
错误检测
选择错误检测方法:
  • BCC
  • CRC
启用重复检测
选中后,确认并丢弃重复消息。
诊断
处于联机状态时,打开诊断对话框,查看“通道 1 - DF1 点到点”的性能和错误管理诊断计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal