“通道 1 - DF1 主站”视图参数

“
通道 1 - DF1 主站
”视图定义 DF1 主站的特性。
“
通道 1 - DF1 主站
”视图包含以下参数:
参数
说明
站地址
输入通道的站编号。有效范围是 0 至 254。默认值是 0。
发送重试次数
输入主站重新尝试向从站发送消息的最大次数。有效值在 0 至 127 之间。默认值是 3。
ACK 超时
输入设备等待每条消息的 ACK 的最长时间(以 20 ms 计)。有效值在 0 至 32767 之间。默认值是 50。
回复消息等待
输入接收 ACK 和向从站发送轮询之间的最短时间(以 20 ms 计)。有效值在 0 至 65535 之间。默认值是 5。
错误检测
选择错误检测方法:
  • BCC
  • CRC
启用重复检测
选择该参数可启用重复消息检测。
诊断
处于联机状态时,打开诊断对话框,查看 DF1 主站的性能和错误管理诊断计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal