“点”视图参数(输出设备,双极)
当输出模式为双极时,“
点
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 指示应用此配置的点编号。 |
点操作类型 | 将输出显示为单通道。 |
点模式 | 确定输出点的操作模式。可用选项取决于设备。
|
启用空载检测 | 为输出点启用或禁用空载检测。
|
诊断 | 打开诊断对话框查看诊断信息。 |
输出错误锁定时间 | 定义为确保控制器能够检测到错误并提供更准确的诊断而保持错误的时长。锁定错误的时间量取决于 RPI、安全任务看门狗和其他特定于应用程序的变量。 值范围为 0 ms 到 65,530 ms,增量为 10 ms。默认值为 1,000 ms。 |
提供反馈