“计数器”视图参数(5069-IB16 和 5069-IB32)

“
计数器
”视图包含以下参数:
参数
说明
计数器
显示应用此配置的计数器编号。
输入滤波器时间
关 -> 开
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
输入滤波器时间
开 -> 关
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
预设
显示在输出标签 O.Counterxx.Preset 成员中设置的值,以将其用于预设计数器。该值的范围为 0 至 2,147,483,647。
在预设值回滚
确定在数据成员 I:Count 达到 O:Preset 值时所执行的动作。
  • 如果将 RolloverAtPreset 置位,则计数器会计数到预设值,随后会回滚到零,并将 Rollover 位置位。Done 位未置位。
  • 如果未将 RolloverAtPreset 置位,则计数器会将 Done 位置位,并继续计数,直至达到 DINT 最大值。计数从 2,147,483,647 转换到 0 时,回滚位置位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal