“通道”视图参数 (5069-OF4/OF8)

“
通道
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
禁用
确定通道是否禁用。禁用通道,以防误报空载或断线等故障,并防止通道的 FLT LED 点亮。
输出类型
显示设备的输出类型。
输出范围
确定“电流”或“电压”输入类型的输出范围。
编程模式下的输出状态
确定控制器转换到编程模式时的通道动作。
  • “
    保持上一状态
    ”会使输出保持为处于编程模式之前控制器发送的上一个值。
  • “
    用户定义的值
    ”会强制使输出采用在该字段中输入的值。此值在“
    通道0x
    ”视图上按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。
故障模式下的输出状态
确定发生故障时的通道动作。
  • “
    保持上一状态
    ”会使输出保持为通信丢失之前控制器发送的上一个值。
  • “
    用户定义的值
    ”会强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。
信号上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号上限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程上限
”。
“
信号上限
”必须大于“
信号下限
”。
信号下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号下限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程下限
”。
单位(信号)
显示“
信号上限
”和“
信号下限
”所用的度量单位。
工程上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程上限
”对应于“
信号上限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
工程下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程下限
”对应于“
信号下限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
单位(工程)
显示“
工程上限
”和“
工程下限
”以及通道输入值的度量单位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal