“通道”视图参数 (5069-IF8/IY4)
“
通道
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
禁用 | 确定通道是否禁用。禁用通道,以防误报空载或断线等故障,并防止通道的 FLT LED 点亮。 |
输入类型 | 显示设备的输入类型。 |
输入范围 | 确定“电流”或“电压”输入类型的输入范围。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
单位(信号) | 显示“ 信号上限 ”和“信号下限 ”所用的度量单位。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
单位(工程) | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,该滤波器用于平滑输入中的瞬态噪声信号,范围为 0 至 32,767。当设为 0 时,将不进行滤波。 |
禁用报警 | 确定是否生成过程报警。
|
提供反馈