通道0x 诊断参数

“
通道0x 诊断
”包含以下参数。
参数
说明
值
存在故障
显示设备上是否存在故障。
  • 无
  • 存在
数据不确定
显示设备在运行时是否超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制。
  • 否
  • 是
现场电源
显示通道上是否存在现场电源。
  • 不存在
  • 存在
短路故障
显示通道上是否存在短路或过电流故障(输出端的电流大于通道所能承受的最大电流级别)。
  • 无
  • 存在
空载故障
显示通道上是否存在空载故障(信号线与输出之间的连接断开或从设备中移除了 RTB)。
  • 无
  • 存在
断线故障
显示通道上是否存在断线故障(输出线断开连接)。
  • 无
  • 存在
故障时间戳(短路、空载、断线、上次过热故障)
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示故障的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“无”。
模块过热故障
显示设备的工作温度是否高于其工作温度限制。
  • 无
  • 存在
范围
显示最近校准过的通道的范围。
-10V 至 10V
0 V 至 5 V
0V 至 10V
1V 至 5 V
0 mA 至 20 mA
4 mA 至 20 mA
-100 mV 至 100 mV
1 欧姆至 500 欧姆
2 欧姆至 1,000 欧姆
4 欧姆至 2,000 欧姆
8 欧姆至 4,000 欧姆
增益
显示自上次有效校准起的通道校准增益。
32 位浮点值
偏移量
显示自上次有效校准起的通道校准偏移量。
32 位浮点值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal