“通道 0 - Modbus 主站”视图参数
“
通道 0 - Modbus 主站
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
Modbus 格式 | 确定 Modbus 传输格式是“Modbus 远程终端单元”(Remote Terminal Unit, RTU) 还是“Modbus ASCII”。 默认情况下为 Modbus RTU。 |
响应超时 | 定义 Modbus 客户端在新传输开始之前等待服务器响应的最短时间。 有效值为 0 至 3,600,000 毫秒。默认值是 200 ms。 |
广播暂停 | 指定数据广播后的延迟。 有效值为 0 至 3,600,000 毫秒。默认值是 200 ms。 |
帧间超时 | 指定接收 RTU 数据的最长延迟时间。
小贴士:
仅当“Modbus 格式”设置为“Modbus RTU”时,此参数可用。
|
重试计数 | 指定重试请求的最大次数。 有效值在 0 至 127之间。默认值是 0。 |
诊断 | 控制器处于联机状态时,打开“诊断”对话框,查看“Modbus 主站”的性能和错误管理诊断计数器。 |
提供反馈