“通道 0 诊断”对话框(Modbus 从站)
当模块处于联机状态时,“
通道 0 诊断
”对话框中的设置将显示 Modbus 从站诊断计数器。此信息可用于性能和错误管理。参数 | 说明 |
|---|---|
存在故障 | 显示通道上是否存在故障。 |
数据不确定 | 显示模块在运行时是否超出预期工作范围。 |
现场电源 | 显示通道上是否存在现场电源。 |
现场电源开启时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
现场电源关闭时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
消息数据包发送计数 | 显示从站发送的消息数据包数。 |
(此从站)接收的消息数据包计数 | 显示接收的以此从站为目标的消息数据包数。 |
消息数据包接收(总)计数 | 显示总线中所有从站接收的消息数据包总数。 |
CRC/LRC 错误计数 | 显示从站自上次重启、清除计数器操作或加电后遇到的 CRC/LRC 错误的数量。 |
发送的异常计数 | 显示从站自上次重启、清除计数器操作或加电后返回的 Modbus 异常响应的数量。 |
上一个已发送的异常代码 | 显示上一个出错功能代码的异常代码。 |
上一个异常功能代码 | 显示导致上次异常错误的功能代码。 |
读取线圈状态 (01) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的读取线圈状态消息的数量。 |
读取输入状态 (02) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的读取输入状态消息的数量。 |
读取保持寄存器 (03) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的读取保持寄存器消息的数量。 |
读取输入寄存器 (04) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的读取输入寄存器消息的数量。 |
强制单个线圈 (05) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的强制单个线圈消息的数量。 |
预设单个寄存器 (06) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的预设单个寄存器消息的数量。 |
强制多个线圈 (15) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的强制多个线圈消息的数量。 |
预设多个寄存器 (16) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的预设多个寄存器消息的数量。 |
掩码写入 4X 寄存器 (22) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的掩码写入 4X 寄存器消息的数量。 |
读/写 4X 寄存器 (23) 消息计数 | 远程设备自上次重启、清除计数器操作或加电后处理的读/写 4X 寄存器消息的数量。 |
重置诊断 | 将诊断重置为默认状态,从而清除所有累加数据。 |
提供反馈