“通道 0 诊断”对话框(Modbus 主站)
当模块处于联机状态时,“
通道 0 诊断
”对话框中的设置将显示“Modbus 主站”的实时统计数据。此信息可用于性能和错误管理。参数 | 说明 |
|---|---|
存在故障 | 显示通道上是否存在故障。 |
数据不确定 | 显示模块在运行时是否超出预期工作范围。 |
现场电源 | 显示通道上是否存在现场电源。 |
现场电源开启时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
现场电源关闭时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
消息数据包发送计数 | 显示主站发送的消息数据包数。 |
消息数据包接收计数 | 显示主站接收的消息数据包数。 |
服务器无响应计数 | 显示发送到从站但主站未获得任何响应的消息数。 |
重试计数总数 | 显示主站因先前命令执行遇到奇偶校验错误、帧错误、CRC 错误或响应超时而重试命令的总次数。 |
ERR1(非法功能)计数 | 显示主站发送的功能代码不受从站支持或参数错误的次数。 |
上一个报告 ERR1 的设备 | 显示上一个报告 Modbus 异常代码 1 的设备的 Modbus 从站地址。 |
ERR2(非法数据地址)计数 | 显示从站中不存在主站命令引用的数据地址或者不允许访问该地址的次数。 |
上一个报告 ERR2 的设备 | 显示上一个报告 Modbus 异常代码 2 的设备的 Modbus 从站地址。 |
ERR3(非法数据值)计数 | 显示数据值写入操作无法进行的次数。此值超出范围,或者正在写入只读地址。 |
上一个报告 ERR3 的设备 | 显示上一个报告 Modbus 异常代码 3 的设备的 Modbus 从站地址。 |
ERR4(从站设备故障)计数 | 显示从站尝试执行请求的操作时发生了不可恢复的错误的次数。 |
ERR5(已确认但尚未完成)计数 | 显示从站已接受并正在处理请求但需要较长时间才能完成的次数。 |
ERR6(从站设备忙碌)计数 | 显示从站在收到命令时因正在处理持续时间较长的命令而处于忙碌状态的次数。 |
ERR7(否定应答)计数 | 显示从站无法执行命令中收到的程序功能的次数。 |
ERR8(内存奇偶校验错误)计数 | 显示从站尝试读取扩展内存,但检测到内存中存在奇偶校验错误的次数。 |
非标准响应计数 | 显示从站返回大于 8 的错误代码的次数。 |
上一个报告 ERR4 到 ERR8 或非标准响应的设备 | 显示上一个报告 Modbus 异常代码 4 至 8 或非标准 Modbus 异常代码的设备的 Modbus 从站地址。 |
重置诊断 | 将诊断重置为默认状态,从而清除所有累加数据。 |
提供反馈