“输入00 诊断”对话框参数

“
输入00 诊断
”对话框包含以下参数:
参数
说明
存在故障
显示是否存在故障。
数据不确定
显示输入在运行时是否超出预期工作范围,或者对数据采用手动控制还是覆盖控制。
现场电源
显示输入上是否存在现场电源。
现场电源开启时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。
现场电源关闭时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal