“计数器诊断”对话框参数
“
计数器诊断
”对话框包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
存在故障 | 显示是否存在故障。 |
数据不确定 | 显示计数器在运行时是否超出预期工作范围,或者对数据采用手动控制还是覆盖控制。 |
现场电源 | 显示计数器上是否存在现场电源。 |
现场电源开启时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
现场电源关闭时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
频率高于范围上限故障 | 显示计数器上是否存在频率高于范围上限故障。 |
正交误差计算 | 显示发生方波计数器错误的次数。 |
提供反馈