标签定义 (5034-IB8S)
5034-IB8S 模块具有输入和输出标签。
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 模块的工作状态 |
|
ConnectionFaulted | BOOL | 指示与目标的连接是否处于运行状态。 模块在此成员中始终返回零。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。 |
|
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
|
Uncertain (Packed data) | BOOL | 指示模块数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。 |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 | -128 至 +127 除模块加电期间外,都要跳过 0 值。 |
Ptxx.Data PtxxData (Packed data) | BOOL | 指示当前数字输入值。 |
|
Ptxx.Fault | BOOL | 表示以下情况之一:
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起故障的根本原因。 |
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。 |
|
Ptxx.ShortCircuit | BOOL | 指示短路。 |
|
Ptxx.Status PtxxStatus (Packed data) | BOOL | 指示通道的状态。 |
|
Testxx.Readback | BOOL | 指示测试输出处的当前测试输出值。 |
|
Testxx.Fault | BOOL | 表示以下情况之一:
如果标签设置为 1:
|
|
Testxx.Uncertain | BOOL | 表示以下情况之一:
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。 |
|
Testxx.Status | BOOL | 指示测试输出的状态。 |
|
PtxxTestOutputStatus (Packed data) | BOOL | 测试输出状态的回波。 |
|
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Ptxx.ResetFault PtxxResetFault (Packed data) | BOOL | 当启用“锁定故障,直至通过输出标签重置”时,I/O 通道会保持安全输入故障指示,直到检查到故障已被清除。 如果故障已消除,则仅在检测到通道的 ResetFault 位从 0 转换到 1 时才清除故障状态。 | 0 到 1 的转换将解锁故障。 |
Testxx.Data TestxxData (Packed data) | BOOL | 指示当前测试输出值。 |
|
提供反馈