“点”视图参数 (5034-UB8F)

“
点
”视图包含以下用于已禁用的点的参数:
参数
说明
已禁用的点
显示已禁用的点。
“
点
”视图包含以下用于数字输入点的参数:
参数
说明
点
显示应用此配置的点编号。
模式
显示点的模式。
电源
定义点的电源。
  • “点xx”- 从该模块的点 xx(被配置为用作电源)向传感器供电。
    如果检测到电源点短路,故障会汇总至数字输入点。
  • “外部”- 从外部电源为传感器供电。
  • “SSV”- 从该模块的 SSV 端子为传感器供电。
    如果检测到 SSV 短路,故障也会汇总至数字输入点。
输入滤波器时间
关 → 开
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
输入滤波器时间
开 → 关
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
预设
显示在输出标签“预设”中设置的值,该值用于计数器预设。该值的范围为 0 至 2,147,483,647。
在预设值回滚
确定在输入标签“计数”达到输出标签“预设”值时所执行的操作。
  • 如果选中此选项,计数器将计数到预设值,随后会回滚到零,并将 Rollover 位置位。Done 位未置位。
  • 如果取消选中此选项,计数器将计数到预设值,并将 Done 位置位,然后继续计数直到最大 DINT 值。计数从 2,147,483,647 转换到 0 时,回滚位置位。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
“
点
”视图包含以下用于数字输出点的参数:
参数
说明
点
显示应用此配置的点编号。
模式
显示点的模式。
编程模式下的输出状态
确定控制器转换为编程模式或禁用模式时各个输出的行为。在编程模式或禁用模式下,控制器的输出被忽略,并且输出行为如下:
  • “关”- 输出为 0 或“关”。
  • “开”- 输出为 1 或“开”。
  • “保持”- 输出保持上一状态。
通信故障模式下的输出状态
确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后每个点的输出所发生的变化。
  • “关”- 输出为 0 或“关”。
  • “开”- 输出为 1 或“开”。
  • “保持”- 输出保持在当前水平。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal