“设备定义” - “点分配”视图参数 (5034-UB8)

“设备定义”对话框中的“
点分配
”视图包含以下参数:
参数
说明
点
显示应用此配置的点编号。
选定的模式
为点选择工作模式,或者禁用点(如果未在使用中)。
当“MAOC 兼容数据”配置为“否”时:
  • 已禁用
  • 输出
  • 输入
  • 输入,时间戳
  • 输入,计数器
  • 电源
当“MAOC 兼容数据”配置为“是”时:
  • 已禁用
  • 输出,已规划
  • 输入
  • 电源
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal