“设备定义” - “概述”视图参数 (5034-UB8F)

“设备定义”对话框中的“
概述
”视图包含以下参数:
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和类型。
名称
输入符合 IEC 61131 的设备名称。
说明
输入设备的说明。
插槽
指定设备所驻留的插槽的编号。
系列
指定设备系列。
版本
指定设备的主版本和次版本。次版本的有效范围是 001 至 255。
电子键控
定义用于设备的电子键控。
电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
注意: 使用“禁用键控”时务必小心谨慎。如果此选项使用不当,将会导致人员受伤或死亡、财产损坏或经济损失。强烈建议您不要使用“禁用键控”。
如果使用“禁用键控”,您必须完全了解当前所用设备是否满足应用的功能要求。
有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅《Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique》(出版号 LOGIX-AT001)。
连接
设置连接类型或通信格式。
可用选项为:
  • 数据
  • 只听数据
  • 事件数据
  • 事件只听数据
MAOC 兼容数据
指定数据是否与运动配备输出凸轮 (Motion Arm Output Cam, MAOC) 指令兼容。
如果数据与 MAOC 不兼容,则无法将此模块与 MAOC 指令配合使用。
如果选择“是”,某些点分配选项不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal