输入标签定义 - 5034-OF4IH
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 通道的运行状态 | 0 = 空闲 1 = 运行 值为 0 时,表示下列情况之一:
值为 1 时,表示下列情况之一:
|
ConnectionFaulted | BOOL | 指示连接是否处于运行状态。 如果模块已连接,标签将设置为 0。如果模块未连接,标签将更改为 1。 | 0 = 模块和控制器之间存在连接 1 = 连接超时或已禁用。 |
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 | -128 至 +127 除模块加电期间外,都要跳过 0 值。 |
Chxx.Fault | BOOL | 指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
| 0 = 不存在故障 1 = 存在故障 |
Chxx.Uncertain | BOOL | 指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
| 0 = 数据有效 1 = 数据有效性不确定 |
Chxx.NoLoad | BOOL | 信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从模块上移除。 仅当在电流模式下使用通道时,才会检测到这种情况。 | 0 = 不存在空载的情况 1 = 存在空载的情况 |
Chxx.ShortCircuit | BOOL | 存在短路或过电流的情况。 仅当在电压模式下使用通道时,才会检测到这种情况。 | 0 = 不存在短路或过电流的情况 1 = 存在短路或过电流的情况 |
Chxx.OverTemperature | BOOL | 不适用于此模块 | 不适用 |
Chxx.FieldPowerOff | BOOL | 通道上不存在现场电源。 | 0 = 存在现场电源 1 = 不存在现场电源 |
Chxx.InHold | BOOL | 指示通道当前正挂起,直到接收到的数据值在当前数据值的 0.1% 满量程范围内。 | 0 = 通道未挂起 1 = 通道挂起 |
Chxx.NotANumber | BOOL | 指示接收到的最后一个通道输出数据值非数字。 | 0 = 接收到的最后一个通道数据是数字 1 = 接收到的最后一个通道数据非数字 |
Chxx.Underrange | BOOL | 指示输出标签中的受令输出数据在低于范围下限阈值之下。发生这种情况时,实际输出信号被限制为阈值或配置的下限(以较高者为准)。 | 0 = 受令输出数据不在低于范围下限阈值之下 1 = 受令输出数据在低于范围下限阈值之下 |
Chxx.Overrange | BOOL | 指示输出标签中的受令输出数据在高于范围上限阈值之上。发生这种情况时,实际输出信号被限制为阈值或配置的上限(以较低者为准)。 | 0 = 受令输出数据不在高于范围上限阈值之上 1 = 受令输出数据在高于范围上限阈值之上 |
Chxx.LLimitAlarm | BOOL | 在请求的输出值低于配置的下限值时触发。它将保持置位,直到请求的输出高于下限值。 如果 Chxx.AlarmDisable 标签设置为 1,输出信号仍被限制在下限值。但是不会触发报警下限。 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Chxx.HLimitAlarm | BOOL | 在请求的输出值高于配置的上限值时触发。它将保持置位,直到请求的输出低于上限值。 如果 Chxx.AlarmDisable 标签设置为 1,输出信号仍被限制在上限值。但是不会触发报警上限。 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Chxx.RampAlarm | BOOL | 指示模拟输出已受令更改值,使其超出最大过渡速率。 | 0 = 未触发报警 1 = 已触发报警 |
Chxx.CalFault | BOOL | 指示此通道上次尝试校准失败。 当对模块循环加电或成功对通道执行范围校准时,此标签被清零,即设置为 0。 | 0 = 校准未失败 1 = 校准失败 |
Chxx.Calibrating | BOOL | 指示当前正在校准通道。 | 0 = 未在校准通道 1 = 正在校准通道 |
Chxx.CalGoodLowRef | BOOL | 指示有效的参考下限测量值已通过输出标签传递到模块。
重要提示:
仅当在设备定义中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
| 0 = 未在此通道上对有效参考下限信号进行采样 1 = 已在此通道上对有效参考下限信号进行采样 |
Chxx.CalBadLowRef | BOOL | 指示已在此通道上对无效参考下限信号进行采样。必须更正此条件才能成功校准模块。 如果校准中止并且参考下限信号无效,则对此通道设置 Chxx.CalFault 标签,直到成功执行校准。
重要提示:
仅当在设备定义中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
| 0 = 未在此通道上对无效参考下限信号进行采样 1 = 已在此通道上对无效参考下限信号进行采样 |
Chxx.CalGoodHighRef | BOOL | 指示有效的参考上限测量值已通过输出标签传递到模块。
重要提示:
仅当在设备定义中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
| 0 = 未在此通道上对有效参考上限信号进行采样 1 = 已在此通道上对有效参考上限信号进行采样 |
Chxx.CalBadHighRef | BOOL | 指示已在此通道上对无效参考上限信号进行采样。 必须更正此条件才能成功校准模块。 如果校准中止并且参考上限信号无效,则对此通道设置 Chxx.CalFault 标签,直到成功执行校准。
重要提示:
仅当在设备定义中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
| 0 = 未在此通道上对无效参考上限信号进行采样 1 = 已在此通道上对无效参考上限信号进行采样 |
Chxx.CalSuccessful | BOOL | 指示已完成此通道上的校准,并且已退出“校准”状态。 只要连接打开,此标签在有效校准后就保持置位状态。
重要提示:
仅当在设备定义中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
| 0 = 未成功进行校准 1 = 表示以下情况之一:
|
Chxx.Data | REAL | 指示当前在 RTB 上输出的信号值(以缩放工程单位计)。 | 任意值 |
Chxx.RollingTimestamp | INT | 连续运行的 15 位计时器,以毫秒为单位进行计数。 每当数据回波值发生变化时,输出模块就会更新 RollingTimestamp 的值。 | 0 至 32,767 ms |
提供反馈