配置标签定义 - 5034-OF4IH

配置标签 - 5034-OF4IH
名称
数据类型
定义
有效值
Chxx.AlarmDisable
BOOL
对通道禁用所有报警。
0 = 启用报警
1 = 禁用报警
Chxx.LimitAlarmLatchEn
BOOL
将报警限制配置为锁定,直到明确解锁为止。
0 = 禁用锁定
1 = 启用锁定
Chxx.RampAlarmLatchEn
BOOL
在过渡报警置位时将其锁定,并使其保持锁定状态,直到明确解锁为止。
0 = 禁用锁定
1 = 启用锁定
Chxx.NoLoadEn
BOOL
启用输入空载诊断。
0 = 已禁用
1 = 已启用
Chxx.Disable
BOOL
禁用通道。
0 = 启用通道
1 = 禁用通道
Chxx.FaultMode
BOOL
确定发生连接故障时的输出动作。
发生故障时,输出将保持最后的状态,或转换为“故障值”参数中设置的值。在“故障值状态持续时间”参数中设置的时长内,通道将一直处于故障模式状态。
0 = 转换为用户定义的值
1 = 保持上一状态
Chxx.ProgMode
BOOL
确定控制器转换到编程模式或禁用模式时的输出动作。
转换为“编程模式”时,输出将保持最后的状态,或转换为“程序值”参数中设置的值。
0 = 转换为用户定义的值
1 = 保持上一状态
Chxx.ProgramToFaultEn
BOOL
确定在模块处于编程模式的安全状态时发生连接失败时的通道动作。
通道能够保持在编程模式的安全状态或转换为通信故障模式的安全状态。
如果通道保持在编程模式下的安全状态,则会忽略“最终故障状态”参数。
0 = 保持在编程状态
1 = 转换到故障模式的安全状态
Chxx.FaultValueStateDuration
SINT
确定 FaultMode 或 FaultValue 参数值在持续多长时间后进入“最终故障状态”。
  • 0 = 永久
  • 1 = 1 秒
  • 2 = 2 秒
  • 5 = 5 秒
  • 10 = 10 秒
Chxx.FaultValue
REAL
存在以下事件时,变化后的输出新数值:
  • 故障模式 = 0
  • 以下任一情况:
    • 控制器处于运行模式,且连接丢失
    • 控制器处于编程模式,连接丢失,且 ProgamToFaultEn 标签已置位
任意值
Chxx.ProgValue
REAL
存在以下事件时,变化后的通道新数值:
  • 编程模式 = 0
  • 控制器转换到编程模式
任意值
Chxx.FaultFinalState
REAL
如果 FaultValueStateDuration 为非零值,此值将确定在配置的 FaultValueStateDuration 超时发生后的最终输出状态。
任意值
Chxx.RampInRun
BOOL
在模块处于运行模式时启用输出过渡。
在运行模式下,将输出变化限制为最大过渡速率值。
0 = 禁用过渡
1 = 在运行模式下启用过渡
Chxx.RampToProg
BOOL
当控制器转换为编程模式时启用输出过渡。
在编程模式下,将输出变化限制为最大过渡速率值。
0 = 禁用过渡
1 = 编程模式状态下启用过渡
Chxx.RampToFault
BOOL
在与模块的连接失败时启用输出过渡。
到 FaultValue 和 FaultFinalState 的输出转换限制为 MaximumRampRate。
0 = 禁用过渡
1 = 故障模式状态下启用过渡
Chxx.HoldForInit
BOOL
设置此项后,如果发生下列情况,可将通道配置为保持或不更改,直到使用一个在其当前值的 0.1% 满量程范围内的值进行初始化为止。
  • 模块初始连接(加电)
  • 控制器从编程模式转换回运行模式
  • 故障后模块重新建立通信
  • SA 电源在丢失后恢复。
0 = 立即输出 O.Chxx.Data 信号
1 = 保持上一个信号,直到初始化匹配
Chxx.MaxRampRate
REAL
通道转换的最大速率(以工程单位/秒计)。
仅当以下输出过渡模式中至少有一个已启用时,才使用此标签:
  • 在运行模式下过渡
  • 过渡到故障模式
  • 过渡到编程模式
如果 MaxRampRate = 0.0,则过渡速率将限定为在一个 RPI 中对范围进行满量程过渡。
任何大于零的值 = 触发点
Chxx.LowSignal
REAL
缩放时所使用的四个点之一。信号下限以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于工程下限项。
任意值
Chxx.HighSignal
REAL
缩放时所使用的四个点之一。信号上限以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于工程上限项。
大于范围内信号下限的任意值
Chxx.LowEngineering
REAL
缩放时所使用的四个点之一。工程下限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程下限项对应于信号下限值。
任意值
Chxx.HighEngineering
REAL
缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。
任意值
Chxx.LowLimit
REAL
输出可以达到的最小值。标签值采用工程单位。
小于 HighLimit 的任意值
Chxx.HighLimit
REAL
输出可以达到的最大值。标签值采用工程单位。
大于 LowLimit 的任意值
Chxx.Offset
REAL
对传感器或传感器连接的通道上的任何已知误差进行补偿。该值以工程单位进行设置。
任意值
使用较小的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal