输出标签定义 - 5034-OF4

输出标签 - 5034-OF4
名称
数据类型
定义
有效值
Chxx.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁锁定的报警下限。
0 = 报警保持锁定状态
1 = 报警已解锁
Chxx.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁锁定的报警上限。
0 = 报警保持锁定状态
1 = 报警已解锁
Chxx.RampAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁锁定的过渡报警。
0 = 报警保持锁定状态
1 = 报警已解锁
Chxx.Calibrate
BOOL
启动校准过程。
此标签必须保持置位状态,直到将有效的参考下限值和参考上限值应用于通道。
0 = 不开始校准过程
1 = 开始校准过程
Chxx.CalOutputLowRef
BOOL
从 0 转换到 1 将命令通道生成所选电流或电压输出范围的校准参考点下限。
0 = 不输出校准参考下限信号
1 = 输出校准参考下限信号
请勿同时将此标签和 CalOutputHighRef 标签设置为 1。
Chxx.CalOutputHighRef
BOOL
从 0 转换到 1 将命令通道生成所选电流或电压输出范围的校准参考点上限。
0 = 不输出校准参考上限信号
1 = 输出校准参考上限信号
请勿同时将此标签和 CalOutputLowRef 标签设置为 1。
Chxx.CalLowRefPassed
BOOL
从 0 转换到 1 将指示 Chxx.Data 输出标签数据包含为校准模块中使用的通道记录的参考下限值。
0 = 不在输出数据中发送记录的校准参考下限信号
1 = 正在通过输出数据发送记录的校准参考下限信号,以进行校准验证
Chxx.CalHighRefPassed
BOOL
从 0 转换到 1 将指示 Chxx.Data 输出标签数据包含为校准模块中使用的通道记录的参考上限值。
0 = 不在输出数据中发送记录的校准参考上限信号
1 = 正在通过输出数据发送记录的校准参考上限信号,以进行校准验证
Chxx.CalFinish
BOOL
数据值更改,用于触发通道完成校准过程,以应用接收到的有效参考下限和参考上限。
如果成功,通道将退出校准状态。
0 = 不完成校准过程
1 = 完成校准过程
Chxx.Data
REAL
在 RTB 上转换为信号的值(以缩放工程单位计)。
任意值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal