输出标签定义 - 5034-IRT4I

输出标签 - 5034-IRT4I
名称
数据类型
定义
有效值
Chxx.LLAlarmEn
BOOL
启用报警下下限。
重要提示:
要使用此报警,请将此标签设置为 1,并确认将同一通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 0。
如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 1(禁用报警),则无论标签值如何,此报警都不会起作用。
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Chxx.LAlarmEn
BOOL
启用报警下限。
重要提示:
要使用此报警,请将此标签设置为 1,并确认将同一通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 0。
如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 1(禁用报警),则无论标签值如何,此报警都不会起作用。
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Chxx.HAlarmEn
BOOL
启用报警上限。
重要提示:
要使用此报警,请将此标签设置为 1,并确认将同一通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 0。
如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 1(禁用报警),则无论标签值如何,此报警都不会起作用。
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Chxx.HHAlarmEn
BOOL
启用报警上上限。
重要提示:
要使用此报警,请将此标签设置为 1,并确认将同一通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 0。
如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 1(禁用报警),则无论标签值如何,此报警都不会起作用。
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Chxx.RateAlarmEn
BOOL
启用速率报警。
重要提示:
要使用此报警,请将此标签设置为 1,并确认将同一通道的 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 0。
如果 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 1(禁用报警),则无论标签值如何,此报警都不会起作用。
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Chxx.LLAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁锁定的报警下下限。
0 = 报警下下限保持锁定状态
1 = 报警下下限解锁
Chxx.LAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁锁定的报警下限。
0 = 报警下限保持锁定状态
1 = 报警下限解锁
Chxx.HAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁锁定的报警上限。
0 = 报警上限保持锁定状态
1 = 报警上限解锁
Chxx.HHAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁置位的报警上上限。
0 = 报警上上限保持锁定状态
1 = 报警上上限解锁
Chxx.RateAlarmUnlatch
BOOL
在位从 0 转换为 1 的第一个实例中,解锁置位的速率报警。
0 = 速率报警保持锁定状态
1 = 速率报警解锁
Chxx.Calibrate
BOOL
启动校准过程。
此标签必须保持置位状态,直到将有效的参考下限值和参考上限值应用于输入。
如果标签值在校准完成前转换为 0,则过程将停止,校准失败。
0 = 不开始校准过程
1 = 开始校准过程
Chxx.CalLowRef
BOOL
上升沿在当前输入范围值的参考下限点处触发校准下限。
在设置此标签之前,必须将有效的参考下限信号连接到通道。
重要提示: 仅当在设备定义中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
0 = 不启动参考下限采样
1 = 启动参考下限采样
Chxx.CalHighRef
BOOL
上升沿在当前输入范围值的参考上限点处触发校准上限。
在设置标签之前,必须将有效的参考上限信号连接到通道。
重要提示: 仅当在设备定义中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
0 = 不启动参考上限采样
1 = 启动参考上限采样
Chxx.SensorOffset
REAL
对传感器或连接了传感器的通道上的任何已知偏移量误差进行补偿。以“工程单位”为单位的值。
此标签的值将与测量值(以工程单位计)相加,并用于 Chxx.Data 输入标签。
任意值
使用通道工作范围内的一个值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal