配置标签定义 - 5034-IRT4I
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chxx.Range | SINT | 通道的工作范围 | 如果输入类型为热电偶,则范围为:
如果输入类型为 RTD,则范围值因传感器类型而异:
| ||||||||||||||||||||||
Chxx.SensorType | SINT | 传感器类型 | 如果输入类型为 RTD:
如果输入类型为热电偶:
| ||||||||||||||||||||||
Chxx.NotchFilter | SINT | 陷波滤波器可消除通道的线路噪声。 |
| ||||||||||||||||||||||
Chxx.AlarmDisable | BOOL | 对通道禁用所有报警。
重要提示:
请注意以下几点:
| 0 = 启用报警 1 = 禁用报警 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | 将过程报警配置为锁定,直到明确解锁为止。 过程报警包括:
| 0 = 禁用锁定 1 = 启用锁定 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.RateAlarmLatchEn | BOOL | 将速率报警配置为锁定,直到明确解锁为止。 | 0 = 禁用锁定 1 = 启用锁定 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.OpenWireDataMinEn | BOOL | 当通道处于断线状态时,选择输入标签中的“数据”值。 | 0 = 选择工程最小值 1 = 选择工程最大值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.Disable | BOOL | 禁用通道。 | 0 = 启用通道 1 = 禁用通道 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.EnforceRTBCJCEn | BOOL | 确定是否需要使用 RTB 冷端通道。 | 0 = 当检测到带冷端通道的 RTB 时,使用 RTB 冷端补偿。当未检测到带冷端通道的 RTB 时,使用板载冷端补偿(准确度较低) 1 = 当未检测到带冷端通道的 RTB 时,冷端通道和主通道会发生故障 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.TenOhmOffset | INT | 用于对 10 欧姆铜传感器类型的输入进行线性化的偏移量 | -1.00 至 +1.00 欧姆 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.DigitalFilter | INT | 一个非零值启用滤波器,该值提供一阶滞后滤波器中用来平滑输入信号的时间常数(以毫秒计)。 | 所有正值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LowSignal | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。信号下限以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于工程下限项。 |
该值始终使用摄氏度单位。 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HighSignal | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。信号上限以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于工程上限项。 |
必要时,可以更改此值。该值始终使用摄氏度单位。
必要时,可以更改此值。该值始终使用摄氏度单位。 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LowEngineering | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。工程下限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程下限项对应于信号下限值。 | 任意值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HighEngineering | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。 | 任意值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LLAlarmLimit | REAL | 报警下下限触发点。当输入信号没有超过配置的触发点时,导致 ChxxLLAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LAlarmLimit | REAL | 报警下限触发点。当输入信号没有超过配置的触发点时,导致 ChxxLAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HAlarmLimit | REAL | 报警上限触发点。当输入信号超过配置的触发点时,导致 ChxxHAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HHAlarmLimit | REAL | 报警上上限触发点。当输入信号超过配置的触发点时,导致 ChxxHHAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.RateAlarmLimit | REAL | 速率报警触发点。当输入信号的变化速率超过配置的速率报警时,导致触发 ChxxRateAlarm。以“工程单位/秒”为单位配置。 | 0 = 未使用速率报警 任何大于零的值 = 触发点 | ||||||||||||||||||||||
Chxx.AlarmDeadband | REAL | 只要输入数据保持在过程报警的死区内,即使报警条件消失,也允许过程报警保持置位状态。 将报警上限和报警上上限与死区值相减,以计算这些报警的死区阈值。将死区值与报警下限和报警下下限相加,以计算这些报警的死区阈值。 | 任意非负值 | ||||||||||||||||||||||
CJChxx.Disable | BOOL | 如果此标签设置为 1,则模块计算补偿时不使用嵌入式冷端测量值。 每个输入通道中都嵌入了冷端通道。请注意以下几点:
| 0 = 启用冷端补偿 1 = 禁用冷端补偿 | ||||||||||||||||||||||
CJChxx.Remote | BOOL | 指示冷端传感器在设置后是否安装在远程接线板上,而不是将板载冷端通道或带冷端通道的 RTB 用于相应主通道。如果冷端传感器安装在远程接线板上,则模块使用所选通道上的相应远程冷端通道测量值来计算冷端通道补偿。 | 0 = 冷端传感器未安装在远程接线板上 1 = 冷端传感器安装在远程接线板上 | ||||||||||||||||||||||
CJChxx.RemoteCJChannel | 设置远程冷端传感器连接到的主通道编号。 | 主通道编号(00 到 03) | |||||||||||||||||||||||
CJChxx.SensorOffset | REAL | 直接加到测得的冷端温度的偏移量。用于补偿冷端温度传感器误差。 | 任意值 |
提供反馈