输入标签定义 - 5034-IF4IH

输入标签 - 5034-IF4IH
名称
数据类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
通道的运行状态
0 = 空闲
1 = 运行
值为 0 时,表示下列情况之一:
  • 连接未建立。
  • 连接已打开,但模块尚未开始为连接生成数据。
  • 模块未应用新的输出标签数据,因为控制器处于编程模式。
值为 1 时,表示下列情况之一:
  • 连接已建立。
  • 模块正在为连接生成数据。
  • 正在应用输出标签数据。
ConnectionFaulted
BOOL
指示连接是否处于运行状态。
如果模块已连接,标签将设置为 0。如果模块未连接,标签将更改为 1。
0 = 模块和控制器之间存在连接
1 = 连接超时或已禁用
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
DiagnosticSequenceCount
SINT
每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
-128 至 +127
除模块加电期间外,都要跳过 0 值。
Chxx.Fault
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
0 = 不存在故障
1 = 存在故障
Chxx.Uncertain
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
0 = 数据有效
1 = 数据有效性不确定
Chxx.OpenWire
BOOL
信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从模块上移除。
0 = 不存在断线情况,或已禁用断线检测功能
1 = 存在断线情况,即信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从模块上移除
Chxx.OverTemperature
BOOL
不适用于此模块。
不适用
Chxx.FieldPowerOff
BOOL
通道上不存在现场电源。
0 = 存在现场电源
1 = 不存在现场电源
Chxx.NotANumber
BOOL
指示接收到的最后一个通道数据非数字。
0 = 接收到的最后一个通道数据是数字
1 = 接收到的最后一个通道数据非数字
Chxx.Underrange
BOOL
指示通道数据在此通道的低于范围下限阈值之下。
例如,当通道在 4 到 20 mA 的输入范围内运行,则通道的低于范围下限阈值为 <3.0 mA。如果输入信号为 0 mA,则此标签设置为 1。
0 = 通道数据不在低于范围阈值之下
1 = 通道数据在低于范围下限阈值之下
Chxx.Overrange
BOOL
指示通道数据在此通道的高于范围上限阈值之上。
例如,当通道在 4 到 20 mA 的输出范围内运行,则通道的高于范围上限阈值为 >23.0 mA。如果输入信号为 24 mA,则此标签设置为 1。
0 = 通道数据不在超过范围阈值之上
1 = 通道数据在超过范围阈值之上
Chxx.LLAlarm
BOOL
在输入数据值小于报警下下限值时触发。
如果已启用锁定,此报警将一直保持触发状态,直到解锁。如果未启用锁定,则在输入数据值大于下下限与报警死区之和后清除报警。
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Chxx.LAlarm
BOOL
在输入数据值小于报警下限值时触发。
如果已启用锁定,此报警将一直保持触发状态,直到解锁。如果未启用锁定,则在输入数据值大于下限与报警死区之和后清除报警。
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Chxx.HAlarm
BOOL
在输入数据值大于报警上限值时触发。
如果已启用锁定,此报警将一直保持触发状态,直到解锁。如果未启用锁定,则在输入数据值小于上限与报警死区之差后清除报警。
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Chxx.HHAlarm
BOOL
在输入数据值大于报警上上限值时触发。
如果已启用锁定,此报警将一直保持触发状态,直到解锁。如果未启用锁定,则在输入数据值小于上上限与报警死区之差后清除报警。
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Chxx.RateAlarm
BOOL
在连续通道样本数之间的变化量除以采样时间间隔所得的结果超过速率报警时触发。如果已锁定,此标签会保持置位状态,直到解锁。
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Chxx.CalFault
BOOL
指示此通道上次尝试校准失败或不存在校准数据。
当对模块循环加电或成功对通道执行范围校准时,此标签被清零,即设置为 0。
0 = 校准未失败
1 = 校准失败
Chxx.Calibrating
BOOL
指示当前正在校准通道。
0 = 未在校准通道
1 = 正在校准通道
Chxx.CalGoodLowRef
BOOL
指示在校准过程中在此通道上对有效参考下限信号进行采样。
重要提示: 仅当在“设备定义”对话框中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
0 = 未在此通道上对有效参考下限信号进行采样
1 = 已在此通道上对有效参考下限信号进行采样
Chxx.CalBadLowRef
BOOL
指示在校准过程中在此通道上对无效参考下限信号进行采样。必须更正此条件才能成功校准模块。
如果校准中止并且参考下限信号无效,则对此通道设置 Chxx.CalFault 标签,直到成功执行校准。
重要提示: 仅当在“设备定义”对话框中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
0 = 未在此通道上对无效参考下限信号进行采样
1 = 已在此通道上对无效参考下限信号进行采样
Chxx.CalGoodHighRef
BOOL
指示在校准过程中在此通道上对有效参考上限信号进行采样。
重要提示: 仅当在“设备定义”对话框中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
0 = 未在此通道上对有效参考上限信号进行采样
1 = 已在此通道上对有效参考上限信号进行采样
Chxx.CalBadHighRef
BOOL
指示在校准过程中在此通道上对无效参考上限信号进行采样。
必须更正此条件才能成功校准模块。
如果校准中止并且参考上限信号无效,则对此通道设置 Chxx.CalFault 标签,直到成功执行校准。
重要提示: 仅当在“设备定义”对话框中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
0 = 未在此通道上对无效参考上限信号进行采样
1 = 已在此通道上对无效参考上限信号进行采样
Chxx.CalSuccessful
BOOL
指示已完成此通道上的校准,并且已退出“校准”状态。
此标签在有效校准之后、在启动新的校准过程或关闭连接之前保持置位状态。
重要提示: 仅当在“设备定义”对话框中使用“校准数据”连接类型时,此标签才可用。如果使用“数据”连接类型,则此标签不会出现在模块标签中。
0 = 未成功进行校准
1 = 表示以下情况之一:
  • 已成功进行校准,且已退出校准状态。
  • 校准数据存在并已应用。
Chxx.Data
REAL
通道数据(以缩放工程单位计)。
任意值
Chxx.RollingTimestamp
INT
连续运行的 15 位计时器,以毫秒为单位进行计数。
当输入模块对通道进行扫描时,还会记录当时的 RollingTimestamp 值。用户程序使用最后两个 RollingTimestamp 值并计算数据接收的间隔。
0 至 32767
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal