配置标签定义 - 5034-IF4、5034-IF8C 和 5034-IF8V

配置标签 - 5034-IF4、5034-IF8C 和 5034-IF8V
名称
数据类型
定义
有效值
Chxx.Range
SINT
通道的工作范围
对于 5034-IF4:
  • 0 = -10 至 10 V
  • 1 = 0 至 5V
  • 2 = 0 至 10 V
  • 4 = 0 至 20 mA
  • 5 = 4 至 20 mA
对于 5034-IF8C:
  • 4 = 0 至 20 mA
  • 5 = 4 至 20 mA
对于 5034-IF8V:
  • 0 = -10 至 10 V
  • 1 = 0 至 5V
  • 2 = 0 至 10 V
Chxx.NotchFilter
SINT
陷波滤波器可消除通道的线路噪声。
  • 0 = 10 Hz
  • 16 = 20 Hz
  • 1 = 50 Hz
  • 2 = 60 Hz
  • 3 = 100 Hz
  • 4 = 200 Hz
  • 20 = 400 Hz
  • 5 = 500 Hz
  • 6 = 1,000 Hz
  • 8 = 5,000 Hz
  • 9 = 10,000 Hz
  • 10 = 15,625 Hz
  • 12 = 31,250 Hz
Chxx.AlarmDisable
BOOL
对通道禁用所有报警。
重要提示: 请注意以下几点:
  • 如果将此标签更改为 0(不禁用报警),还必须启用各个报警才能使报警起作用。
    例如,如果要对通道使用“报警下下限”,则必须将 Chxx.AlarmDisable 设置为 0,并将 Chxx.LLAlarmEn 输出标签设置为 1,这样才会启用报警。
    此规则适用于模块上的所有报警。
  • 反之,如果将此标签设置为 1,则无论任何报警的报警启用标签如何设置,都将禁用报警。
0 = 启用报警
1 = 禁用报警
Chxx.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
将过程报警配置为锁定,直到明确解锁为止。
过程报警包括:
  • 报警上上限
  • 报警上限
  • 报警下限
  • 报警下下限
0 = 禁用锁定
1 = 启用锁定
Chxx.RateAlarmLatchEn
BOOL
将速率报警配置为锁定,直到明确解锁为止。
0 = 禁用锁定
1 = 启用锁定
Chxx.OpenWireEn
BOOL
启用输入断线诊断。
0 = 已禁用
1 = 已启用
Chxx.Disable
BOOL
禁用通道。
禁用通道时,将发生以下情况:
  • 通道的 I/O 状态指示灯熄灭。
  • Chxx.Fault 输入标签设置为 1。
0 = 启用通道
1 = 禁用通道
Chxx.TenOhmOffset
INT
不适用
0
Chxx.DigitalFilter
INT
一个非零值启用滤波器,该值提供一阶滞后滤波器中用来平滑输入信号的时间常数(以毫秒计)。
0 = 滤波器已关闭
任何大于零的值 = 滤波器值(以毫秒计)
Chxx.LowSignal
REAL
缩放时所使用的四个点之一。信号下限以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于工程下限项。
小于范围内信号上限的任意值。
Chxx.HighSignal
REAL
缩放时所使用的四个点之一。信号上限以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于工程上限项。
大于范围内信号下限的任意值。
Chxx.LowEngineering
REAL
缩放时所使用的四个点之一。工程下限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程下限项对应于信号下限值。
任意值
Chxx.HighEngineering
REAL
缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。
任意值
Chxx.LLAlarmLimit
REAL
报警下下限触发点。当输入信号没有超过配置的触发点时,导致 Chxx.LLAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。
任意值
Chxx.LAlarmLimit
REAL
报警下限触发点。当输入信号没有超过配置的触发点时,导致 ChxxLAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。
任意值
Chxx.HAlarmLimit
REAL
报警上限触发点。当输入信号超过配置的触发点时,导致 ChxxHAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。
任意值
Chxx.HHAlarmLimit
REAL
报警上上限触发点。当输入信号超过配置的触发点时,导致 ChxxHHAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。
任意值
Chxx.RateAlarmLimit
REAL
速率报警触发点。当输入信号的变化速率超过配置的速率报警时,导致触发 ChxxRateAlarm。以“工程单位/秒”为单位配置。
0 = 未使用速率报警
任何大于零的值 = 触发点
Chxx.AlarmDeadband
REAL
只要输入数据保持在过程报警的死区内,即使报警条件消失,也允许过程报警保持置位状态。
将报警上限和报警上上限与死区值相减,以计算这些报警的死区阈值。将死区值与报警下限和报警下下限相加,以计算这些报警的死区阈值。
任意非负值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal