“通道xx”视图参数(5034-IF4、5034-IF8C、5034-IF8V)

“
通道xx
”视图包含以下参数:
参数
说明
禁用通道
确定通道是否禁用。禁用通道,以防止误报空载或断线等故障,并防止通道状态指示灯出现故障指示。
输入类型
为通道设置输入类型。可用选项为:
  • 电压
  • 电流
输入范围
设置输入类型的输入范围。根据所选“输入类型”的不同,范围会有所差异。
启用断线检测
检测信号线是否已从通道或 RTB 断开。
  • 如果选中该选项,通道将检测断线情况。
  • 如果取消选中该选项,通道将不会检测断线情况。
信号上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“信号上限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限”。
信号下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“信号下限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限”。
工程单位
设置“工程上限”和“工程下限”的度量单位。
工程上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“工程上限”对应于“信号上限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
工程下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“工程下限”对应于“信号下限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
重新计算单位
根据新的标定常数,重新计算以下配置参数的新值(以工程单位计)。
  • 上上限
  • 上限
  • 下限
  • 下下限
  • 速率报警限制
  • 死区
小贴士: 当四个标定常数中的任何一个发生变化时,此选项都将处于启用状态。
陷波滤波器
设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于模块运行环境中所存在噪声频率。
数字滤波器
设置一阶滞后滤波器的时间常数,用于平滑输入上的嘈杂瞬态信号,范围为 0 到 32,767 ms。当设置为 0 ms 时,将不进行滤波。
诊断
访问包含通道诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal