“通道xx”视图参数 (5034-IF4IH)
“
通道xx
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
禁用通道 | 确定通道是否禁用。禁用通道,以防止误报空载或断线等故障,并防止通道状态指示灯出现故障指示。 |
输入类型 | 为通道设置输入类型。可用选项为:
|
输入范围 | 设置输入类型的输入范围。根据所选“输入类型”的不同,范围会有所差异。 |
启用 HART | 启用与 HART 设备的通信。 |
源回路功率 | 控制通道是否向连接的设备提供回路电源。
|
启用断线检测 | 检测信号线是否已从通道或 RTB 断开。
|
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“信号上限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限”。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“信号下限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限”。 |
工程单位 | 设置“工程上限”和“工程下限”的度量单位。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“工程上限”对应于“信号上限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“工程下限”对应于“信号下限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
重新计算单位 | 根据新的标定常数,重新计算以下配置参数的新值(以工程单位计)。
小贴士:
当四个标定常数中的任何一个发生变化时,此选项都将处于启用状态。
|
陷波滤波器 | 设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于模块运行环境中所存在噪声频率。 |
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,用于平滑输入上的嘈杂瞬态信号,范围为 0 到 32,767 ms。当设置为 0 ms 时,将不进行滤波。 |
诊断 | 访问包含通道诊断信息的“诊断”对话框。 |
提供反馈