“通道xx”视图参数 (5034-IRT4I)
“
通道xx
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
禁用通道 | 确定通道是否禁用。禁用通道,以防止误报空载或断线等故障,并防止通道状态指示灯出现故障指示。 |
输入类型 | 为通道设置输入类型。可用选项为:
|
冷端补偿 | 显示通道使用的冷端补偿的类型。
小贴士:
仅当“输入类型”设置为“热电偶”且“传感器类型”不是“mV”时,此选项才处于启用状态。
|
布线 | 如果“输入类型”为“RTD”,则为通道设置布线配置。可用选项为:
|
传感器类型 | 为通道设置“RTD”或“热电偶”传感器类型。 |
输入范围 | 设置输入类型的输入范围。根据所选“输入类型”和“传感器类型”的不同,范围会有所差异。 当“输入类型”设置为“RTD”并且“传感器类型”为“欧姆”时,必须确定一个输入范围。为获得最大分辨率,可选择一个刚好包含预期最大电阻值的范围。 当“输入类型”设置为“RTD”,而“传感器类型”不是“欧姆”时,将显示模块按所选 RTD 类型优化得到并使用的电阻范围。 |
10 欧姆铜偏移量 | 设置一个范围在 -1.00 到 +1.00 欧姆内的偏移值。 该值可补偿各种铜 RTD 误差,并会在线性化之前与输入读数相加。
小贴士:
仅当“输入类型”设置为“RTD”且“传感器类型”为“10 欧姆 CU 427”时,才启用此选项。
|
温度单位 | 当“传感器类型”未设置为“欧姆”(对于 RTD)和“mV”(用于热电偶)时,设置温度单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“信号上限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限”。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“信号下限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限”。 |
工程单位 | 显示“工程上限”和“工程下限”的度量单位。
小贴士:
仅当“温度单位”为“自定义”或“传感器类型”为“欧姆”或“mV”时,此字段才可编辑。
|
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“工程上限”对应于“信号上限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“工程下限”对应于“信号下限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
重新计算单位 | 根据新的标定常数,重新计算以下配置参数的新值(以工程单位计)。
小贴士:
当四个标定常数中的任何一个发生变化时,此选项都将处于启用状态。
|
陷波滤波器 | 设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于在控制方面所需的各个速度要求下模块操作环境中所存在的噪声频率。 |
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,用于平滑输入上的嘈杂瞬态信号,范围为 0 到 32,767 ms。当设置为 0 ms 时,将不进行滤波。 |
断线期间的输入值 | 当通道处于断线状态时,选择输入标签中的“数据”值。
例如,如果选择了“工程最大值”,则使用显示的最大工程值。 |
诊断 | 访问包含通道诊断信息的“诊断”对话框。 |
提供反馈