配置标签定义 - 5034-IF4IH
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
ChXXSourcing | BOOL | 控制通道是否向连接的设备提供回路电源。 |
|
Chxx.SensorType | SINT | 传感器类型 | 不适用于此模块 |
Chxx.NotchFilter | SINT | 陷波滤波器可消除通道的线路噪声。 |
|
Chxx.AlarmDisable | BOOL | 对通道禁用所有报警。
重要提示:
请注意以下几点:
| 0 = 启用报警 1 = 禁用报警 |
Chxx.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | 将过程报警配置为锁定,直到明确解锁为止。 过程报警包括:
| 0 = 禁用锁定 1 = 启用锁定 |
Chxx.RateAlarmLatchEn | BOOL | 将速率报警配置为锁定,直到明确解锁为止。 | 0 = 禁用锁定 1 = 启用锁定 |
Chxx.OpenWireEn | BOOL | 当信号线从其中一个通道或 RTB 断开时,配置 OpenWire 检测。 | 0 = OpenWire 检测已禁用 1 = OpenWire 检测已启用 |
Chxx.Disable | BOOL | 禁用通道。 | 0 = 启用通道 1 = 禁用通道 |
Ch0x.TenOhmOffset | INT | 不适用 | 0 |
Chxx.DigitalFilter | INT | 缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。 | 0 至 32,767 ms |
Chxx.LowSignal | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。 | 任意值 |
Chxx.HighSignal | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。 | 任意值 |
Chxx.LowEngineering | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。 | 任意值 |
Chxx.HighEngineering | REAL | 缩放时所使用的四个点之一。工程上限帮助确定信号值缩放为的工程单位。工程上限项对应于信号上限值。 | 任意值 |
Chxx.LLAlarmLimit | REAL | 报警下下限触发点。当输入信号没有超过配置的触发点时,导致 ChxxLLAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 |
Chxx.LAlarmLimit | REAL | 报警下限触发点。当输入信号没有超过配置的触发点时,导致 ChxxLAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 |
Chxx.HAlarmLimit | REAL | 报警上限触发点。当输入信号超过配置的触发点时,导致 ChxxHAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 |
Chxx.HHAlarmLimit | REAL | 报警上上限触发点。当输入信号超过配置的触发点时,导致 ChxxHHAlarm 触发。以“工程单位”为单位的值。 | 任意值 |
Chxx.RateAlarmLimit | REAL | 速率报警触发点。当输入信号的变化速率超过配置的速率报警时,导致触发 ChxxRateAlarm。以“工程单位/秒”为单位配置。 | 0 = 未使用速率报警 任何大于零的值 = 触发点 |
Chxx.AlarmDeadband | REAL | 只要输入数据保持在过程报警的死区内,即使报警条件消失,也允许过程报警保持置位状态。 将报警上限和报警上上限与死区值相减,以计算这些报警的死区阈值。将死区值与报警下限和报警下下限相加,以计算这些报警的死区阈值。 | 任意非负值 |
提供反馈