“通道xx 诊断”对话框参数(输入模块)
“
通道xx 诊断
”对话框包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
存在故障 | 显示通道上是否存在故障。 |
数据不确定 | 显示模块在运行时是否超出预期工作范围,或者对数据采用手动控制还是覆盖控制。 |
现场电源 | 显示通道上是否存在现场电源。 |
断线故障 | 显示通道上是否存在断线故障。 |
高于范围上限故障 | 显示通道上是否存在信号高于范围上限的故障。 |
低于范围下限故障 | 显示通道上是否存在信号低于范围下限的故障。 |
SSV 过电流故障 | 显示通道上是否存在 SSV 过电流故障。 |
范围 | 如果连接已打开,将显示当前配置的范围。 如果连接未打开,将显示最近配置的范围。 |
增益 | 显示自上次有效校准起的通道校准增益。 |
偏移量 | 显示自上次有效校准起的通道校准偏移量。 |
现场电源开启时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
现场电源关闭时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
断线故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次断线故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
高于范围上限故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次高于范围上限故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
低于范围下限故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次低于范围下限故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
SSV 过电流故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次 SSV 过电流故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
校准时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次校准的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
提供反馈