5034-AENTR 标签定义

5034-AENTR 具有用于 DLR 和 PRP 模式的系统标签。
适配器状态标签
名称
数据类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
模块的工作状态
  • 0 = 空闲
  • 1 = 运行
ConnectionFaulted
BOOL
指示与目标的连接是否处于运行状态。
模块在此成员中始终返回零。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。
  • 0 = 连接正在运行
  • 1 = 连接未运行
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
  • 0 = 无活动诊断
  • 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
CIPSyncValid
BOOL
指示模块是否与 1588 主时钟同步。
设置位本身并不能指示模块与所有者控制器的同一主时钟同步。
必须比较模块和所有者控制器的主时钟 ID。有关更多信息,请参见《PointMax EtherNet/IP Adapter User Manual》(出版号 5034-UM001)。
  • 0 = CIP 同步不可用
  • 1 = CIP 同步可用
CIPSyncTimeout
BOOL
指示模块曾经与 1588 主时钟同步,但现在由于超时而未同步。
  • 0 = 有效时间主控方未超时
  • 1 = 在背板上检测到有效时间主控方,但时间主控方已超时。模块正在使用其本地时钟,并且可能会偏离上一个已知时间主控制器。
DiagnosticSequenceCount
SINT
每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
-128 至 +127
除模块加电期间外,都要跳过 0 值。
Portxx.Fault
BOOL
显示一个或多个内部诊断是否指示带编号的以太网端口中存在内部问题。
  • 0 = 未找到内部问题
  • 1 = 一个或多个内部诊断指示存在内部问题
Portxx.Uncertain
BOOL
指示带编号的以太网端口数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
  • 0 = 数据正确
  • 1 = 数据不确定
Portxx.Connected
BOOL
指示带编号的以太网端口是否处于活动状态。
  • 0 = 以太网端口不处于活动状态
  • 1 = 以太网端口处于活动状态
Portxx.FullDuplex
BOOL
指示带编号的以太网端口是以全双工模式还是半双工模式运行(如果已连接)。
  • 0 = 以太网端口正在半双工模式下运行。
  • 1 = 以太网端口正在全双工模式下运行。
Portxx.AutonegotiationStatus
SINT
指示链路自动协商状态。
  • 0 = 正在进行自动协商
  • 1 = 自动协商和速度检测失败。使用默认的速度和双工值。默认值与产品相关。建议的默认值是 10 Mbps 和半双工。
  • 3 = 已成功协商速度和双工模式
  • 4 = 未尝试自动协商。强制速度和双工模式。
Portxx.Speed
INT
指示实际端口速度(以 Mbps 为单位)。
  • 10
  • 100
  • 1,000
Statistics.TCPConnections
INT
当前对适配器开放的 TCP/IP 连接数
所有值
Statistics.CIPConnections
INT
当前对适配器开放和通过适配器的 CIP 连接数
所有值
Statistics.CIPLostPackets
DINT
在被适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”的数目的当前总和。
所有值
Statistics.CIPTimeouts
DINT
到适配器和通过适配器的超时连接数的当前计数。
所有值
Statistics.HMIPacketRate
DINT
设备在上一秒发送和接收的 3 类数据包和未连接数据包的数量。
所有值
Statistics.IOPacketRate
DINT
适配器在上一秒发送或接收的 0 类和 1 类数据包的数量。
所有值
Statistics.EthernetErrors
DINT
所有端口的“以太网链接”对象值的总和:输入废弃、输入错误、输入未知 Protos、输出废弃、输出错误、校准错误、FCS 错误、单一冲突、多重冲突、SQE 测试错误、延迟传输、近期冲突、额外冲突、MAC 发送错误、载波监听错误、帧过长以及 MAC 接收错误。
所有值
Statistics.CPUUtilization
INT
对产品数据包的通信性能最重要的产品计算引擎(无论是 CPU、CPU 内核还是线程)的容量利用率百分比。
0 至 100
InternalFault
BOOL
指示是否存在内部故障。
  • 0 = 未检测到内部故障
  • 1 = 检测到内部故障
DLRNetworkState
SINT
具有多个以太网端口且这些端口都支持 DLR 的设备的 DLR 对象的“网络状态”实例属性的当前值。
  • 0 = 正常
  • 1 = 环网故障
  • 2 = 检测到意外回路
  • 3 = 部分网络故障
  • 4 = 频繁重复发生故障/恢复
DLRSupervisorState
SINT
具有多个以太网端口且这些端口都支持 DLR 的设备的 DLR 对象的“环网管理程序状态”实例属性的当前值。
  • 0 = 设备正在作为备份设备运行。
  • 1 = 设备正在作为活动环网管理程序运行。
  • 2 = 设备正在作为正常环网节点运行。
  • 3 = 设备正在运行非 DLR 拓扑。
  • 4 = 设备无法支持当前环网参数(“信标间隔”和“信标超时”)。
DLREnabled
BOOL
指示是否启用 DLR 网络冗余模式。
  • 0 = 未启用 DLR 网络冗余模式
  • 1 = 已启用 DLR 网络冗余模式
PRPEnabled
BOOL
指示是否启用 PRP 网络冗余模式。
  • 0 = 未启用 PRP 网络冗余模式
  • 1 = 已启用 PRP 网络冗余模式
PRPPort1Fault
BOOL
指示 PRP 网络 A 故障状态。故障状态可能是由于缺少重复数据包(其中一个冗余网络断开连接)或网络电缆不匹配引起的。
  • 0 = 无故障
  • 1 = 故障
PRPPort2Fault
BOOL
指示 PRP 网络 B 故障状态。故障状态可能是由于缺少重复数据包(其中一个冗余网络断开连接)或网络电缆不匹配引起的。
  • 0 = 无故障
  • 1 = 故障
PRPModeFault
BOOL
指示 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序项目中的适配器配置为 PRP 模式,但适配器上的 PRP/DLR 交换机未配置为 PRP 模式。
  • 0 = 配置正确。“模块属性”配置与 PRP/DLR 交换机设置相匹配。
  • 1 =“模块属性”配置与 PRP/DLR 交换机设置不匹配。
DLRModeFault
BOOL
指示 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目中的适配器配置为 DLR 模式,但适配器上的 PRP/DLR 交换机未配置为 DLR 模式。
  • 0 = 配置正确。“模块属性”配置与 PRP/DLR 交换机设置相匹配。
  • 1 =“模块属性”配置与 PRP/DLR 交换机设置不匹配。
DLRFault
BOOL
指示网络中是否存在环网故障。要使用该位,适配器必须充当活动环网管理程序或备用环网管理程序。触发该位后,可使用复位计数器将该位清零。
  • 0 = 网络正常
  • 1 = 环网故障
XTChassisWarning
BOOL
指示 XT 机架是否包含非 XT 单元。
  • 0 = 表示以下情况之一:
    • 适配器在项目中未配置为 XT
    • 适配器配置为 XT,且在机架中找不到非 XT 物理单元
  • 1 = 适配器在项目中配置为 XT,但在机架中找到非 XT 物理单元(适配器、I/O 或底座)。
LocalClockOffset
LINT
本地时钟与系统时间之间的偏移量。该值有助于实时检测步骤。在接收到 PTP 更新时,更新该值。
所有值
LocalClockOffsetTimestamp
LINT
“本地时钟偏移量”采样时的时间。该值最初为零,当模块与主时钟同步时出现第一个时间戳。
所有值
GrandMasterClockID
SINT[8]
模块与之同步的 CIP 同步主时钟的 EUI-64 标识。
所有值
Basexx.Fault
BOOL
指示是否存在底座故障。
  • 0 = 未检测到故障
  • 1 = 检测到故障
Basexx.Uncertain
BOOL
指示带编号的底座数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
  • 0 = 数据正确
  • 1 = 数据不确定
Basexx.InternalFault
BOOL
指示是否存在内部故障。
  • 0 = 未检测到内部故障
  • 1 = 检测到内部故障
Basexx.NotDetected
BOOL
指示是否检测到背板插槽的底座。
  • 0 = 检测到底座
  • 1 = 未检测到底座
Basexx.RevisionFault
BOOL
指示检测到硬件或固件与系统的其他部分不兼容。
  • 0 = 未检测到版本故障
  • 1 = 检测到版本故障
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal