通道0x - 状态配置参数 (5015-U8IHFTXT)
“
通道0x – 状态配置
”包含以下参数:参数 | 说明 |
编程模式下的输出状态 |
|
用户定义的值 | 指定在选择“ 用户定义值 ”时,编程模式下用于输出状态的值。 |
当编程模式下通信失败时 | 指定在编程模式下出现通信故障时所应用的操作。选项包括:
|
故障模式下的输出状态 |
|
在运行模式下过渡 | 选中此复选框可在运行模式下启用输出过渡。在运行模式下,将输出变化限制为最大过渡速率。 |
过渡到编程模式 | 选中此复选框可在转换为编程模式时启用输出过渡。当转换为程序值时,将输出变化限制为最大过渡速率。 |
过渡到“故障模式”和“最终模式”状态 | 选中此复选框可在转换为故障模式或最终故障状态时启用输出过渡。当转换为故障值或故障最终状态时,输出变化会被限制为不能超过最大过渡速率。 |
过渡速率 | 指定允许的最大输出转换速率,单位为工程单位/秒。 请输入范围 0 到 999,999,999 内的一个值。默认值是 10000000。 仅当选择“ 在运行模式下过渡 ”、“过渡到编程模式 ”或“故障模式下过渡/最终故障状态 ”复选框中的至少一个时,才会使用过渡速率。 |
锁定速率报警 | 选中此复选框可锁定速率报警,使报警在解锁前不会被清除。 如果操作员必须确认报警条件,该功能非常有用。 通过清除“ 锁定速率报警 ”复选框可解锁锁定速率报警。 |
启用空载诊断 | 为通道启用空载检测。默认情况下处于选中状态。 清除此复选框可针对通道禁用空载检测。 使用列标题对所有通道应用相同的设置。 |
启用“脉冲测试诊断” | 为通道启用脉冲测试。默认情况下处于选中状态。 清除此复选框可为通道禁用脉冲测试。 使用列标题对所有通道应用相同的设置。 |
诊断 | 打开“诊断”对话框。选中此复选框可查看诊断信息。 |
提供反馈