编辑自定义阈值 (5015-U8IHFTXT)

如何编辑自定义阈值?
  1. 在“
    控制器管理器
    ”中,双击设备以打开“
    模块属性
    ”。
  2. 在“
    模块属性
    ”中,选择以下选项之一:
    • “通道”>“点0x - 数字时间戳输入”
    • “通道”>“点0x - 数字输入”
  3. 选择“
    阈值
    ”。
    1. 完成参数并选择“
      确定
      ”。
使用“
编辑自定义阈值
”可以创建自定义诊断配置。输入未确定、短路和断线诊断的上升和下降阈值。设备通过比较通道输入电压和这些阈值来确定通道状态和线路故障状态。使用不同的输入电压值确定线路故障,如短路和断线。
参数
说明
开到短路上升
指定短路接通情况下的上升阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须大于或等于“
从短路到开下降
”阈值,并且大于或等于“
从未确定到开上升
”阈值。
从短路到开下降
指定短路关闭情况下的下降阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须小于或等于从“
开到短路上升
”阈值,并且大于或等于“
从开到未确定下降
”阈值。
从未确定到开上升
指定未确定接通情况下的上升阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须大于或等于“
开到未确定下降
”阈值,并且大于或等于“
关到未确定上升
”阈值。
开到未确定下降
指定未确定接通情况下的下降阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须小于或等于“
未确定到开上升
”阈值,并且大于或等于“
未确定到关下降
”阈值。
关到未确定上升时
指定未确定关闭情况下的上升阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须大于或等于“
未确定到关下降
”阈值
,并且大于或等于“
断线到关上升
”阈值。
未确定到关下降
指定未确定关闭情况下的下降阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须小于或等于“
关到未确定上升
”阈值,并且大于或等于“
关到断线下降
”阈值。
断线到关上升
指定断线关闭情况下的上升阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须大于或等于“
关到断线下降
”阈值。
关到断线下降
指定断线关闭情况下的下降阈值。
范围介于 -32.000 V 和 32.000 V之间。
此值显示为在小数点右侧有三位数字的浮点值。该值以缩放整数形式存储(存储值 = 显示值 * 1,000)。
此值必须小于或等于“
断线到关上升
”阈值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal