点0x - 数字时间戳输入参数 (5015-U8IHFTXT)
“
点0x - 数字时间戳输入
”包含以下参数:参数 | 说明 |
禁用点 | 禁用点配置。默认情况下处于未选中状态。 选中此复选框可禁用点配置。 |
传感器类型 |
|
三线传感器 | 仅针对通用模块启用。 将用户布线设置为三线传感器。默认情况下处于未选中状态。 选中此复选框可将用户布线设置为三线传感器。 清除此复选框可将用户布线设置为双线传感器。 |
从通道获取电源 | 仅针对通用模块启用。默认情况下处于选中状态。 选中此复选框可从通道获取电源。 清除此复选框可从外部获取电源并移除针对螺丝 A 的诊断。 |
现场电源诊断 |
|
关 -> 开滤波器时间 | 定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。可用的值:
|
开 -> 关滤波器时间 | 定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。可用的值:
|
阈值 | 打开“ 编辑自定义阈值 ”。选中此复选框可编辑自定义阈值。 |
启用时间戳锁定 | 将“ 设备定义 ”>“输入数据 ”设置为“时间戳数据”时,将显示此参数。启用时间戳锁定,这在确认之前不会覆盖设备时间戳。默认情况下处于未选中状态。 选中此复选框可启用时间戳锁定。 清除此复选框可覆盖设备时间戳。 |
捕获以下事件的时间戳:“关 → 开”输入转换 | 将“ 设备定义 ”>“输入数据 ”设置为“时间戳数据”时,将显示此参数。捕获“关 → 开”输入转换的时间戳。默认情况下处于选中状态。 清除此复选框可禁用“关 → 开”输入转换的时间戳捕获。 |
捕获以下事件的时间戳:“开 →> 关”输入转换 | 将“ 设备定义 ”>“输入数据 ”设置为“时间戳数据”时,将显示此参数。捕获“开 → 关”输入转换的时间戳。默认情况下处于选中状态。 清除此复选框可禁用“开 → 关”输入转换的时间戳捕获。 |
启用振动检测 | 将“ 设备定义 ”>“输入数据 ”设置为“时间戳数据”时,将显示此参数。启用振动检测,根据“ 振动计数 ”和“振动时间 ”设置,忽略与它的某个输入项链的设备所产生的振动(例如,从出现故障的触点快速转换)。默认情况下处于未选中状态。选中此复选框可启用振动检测。 |
振动计数 | 将“ 设备定义 ”>“输入数据 ”设置为“时间戳数据”时,将显示此参数。指定在给定时间内可以接受的输入转换次数,超出此值便会视为输入发生振动。 有效值为 2 到 127。 |
振动时间 | 将“ 设备定义 ”>“输入数据 ”设置为“时间戳数据”时,将显示此参数。指定对输入转换次数进行计数的时间段,范围从 1 到 10,000 毫秒。 |
复制点配置 | 打开“ 复制点配置 ”。选中此复选框可将点配置复制到其他点。 |
提供反馈