点0x - 数字输出参数 (5015-U8IHFTXT)

“
点0x - 数字输出
”包含以下参数:
参数
说明
禁用点
禁用点配置。默认情况下处于未选中状态。
选中此复选框可禁用点配置。
从通道获取电源
仅针对通用模块启用。默认情况下处于选中状态。
选中此复选框可从通道获取电源。
清除此复选框可从外部获取电源并移除针对螺丝 A 的诊断。
空载诊断
为通道启用空载检测。默认情况下处于选中状态。
清除此复选框可针对通道禁用空载检测。
脉冲测试诊断
为通道启用脉冲测试。默认情况下处于选中状态。
清除此复选框可为通道禁用脉冲测试。
诊断
打开“诊断”对话框。选中此复选框可查看诊断信息。
保持输出处于编程模式状态
如果选中此复选框,则在编程模式下出现通信故障时,会将输出保持在编程模式状态。
将输出更改为故障模式状态
如果选中此复选框,则在编程模式下出现通信故障时,会将输出更改为故障模式状态。
故障模式下的输出状态
  • 确定在通信失败且设备进入通信失败模式后每个点的输出所发生的变化。
    • “
      关
      ”- 输出为 0 或关(默认值)
    • “
      开
      ”- 输出为 1 或开
    • “
      保持
      ”- 输出保持上一状态
故障模式输出状态持续时间
  • 确定输出状态在转换到最终故障状态之前的保持时间长度。选项包括:
    • “
      永久
      ”(默认值)
    • 1 s
    • 2 s
    • 5 s
    • 10 s
故障模式输出状态最终状态
确定在超出“故障模式输出状态持续时间”之后设备是转换到开状态还是转换到关状态。默认的最终状态为“关”。如果为“
持续时间
”选择“永久”,则“最终状态”设置将被忽略,并且设备将保持其当前故障模式状态。
复制点配置
打开“
复制点配置
”。选中此复选框可将点配置复制到其他点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal