点0x - 数字输入参数 (5015-U8IHFTXT)
“
点0x - 数字时间戳输入
”包含以下参数:参数 | 说明 |
禁用点 | 禁用点配置。默认情况下处于未选中状态。 选中此复选框可禁用点配置。 |
传感器类型 |
|
三线传感器 | 仅针对通用模块启用。 将用户布线设置为三线传感器。默认情况下处于未选中状态。 选中此复选框可将用户布线设置为三线传感器。 清除此复选框可将用户布线设置为双线传感器。 |
从通道获取电源 | 仅针对通用模块启用。默认情况下处于选中状态。 选中此复选框可从通道获取电源。 清除此复选框可从外部获取电源并移除针对螺丝 A 的诊断。 |
现场电源诊断 |
|
关 -> 开滤波器时间 |
|
开 -> 关滤波器时间 |
|
阈值 | 打开“ 编辑自定义阈值 ”。选中此复选框可编辑自定义阈值。 |
复制点配置 | 打开“ 复制点配置 ”。选中此复选框可将点配置复制到其他点。 |
提供反馈