通道0x - 诊断配置参数 (5015-U8IHFTXT)
“
通道0x - 诊断配置
”包含以下参数:参数 | 说明 |
断线检测 | 控制通道的断线检测。默认情况下处于选中状态。 清除此复选框可针对通道禁用断线检测。 |
诊断 | 打开“诊断”对话框。选中此复选框可查看诊断信息。 |
NAMUR 诊断启用 | 启用 NAMUR 诊断,该诊断使用由 NAMUR 定义的限值将输入数据中的 NAMUR 诊断位置位。默认情况下,此参数处于选中状态。 清除此复选框可对通道禁用 NAMUR 诊断。 |
NAMUR 高于范围上限值 | 设置 NAMUR 高于范围上限值,相当于 20.0 mA 到 23.0 mA 之间的工程单位值。默认值为 105.875%,相当于 20.94 mA 的工程单位值。 如果使用默认值并且缩放发生变化,则默认值将更新以反映新缩放。 |
NAMUR 饱和上限 | 设置 NAMUR 饱和上限,相当于 20.0 mA 到 23.0 mA 之间的工程单位值。默认值为 103.125%,相当于 20.5 mA 的工程单位值。 NAMUR 饱和上限必须小于 NAMUR 高于范围上限值(以 mA 为单位)。 如果使用默认值并且缩放发生变化,则默认值将更新以反映新缩放。 |
NAMUR 饱和下限 | 设置 NAMUR 饱和下限,相当于 1.0 mA 到 4.0 mA 之间的工程单位值。默认值为 -1.25%,相当于 3.8 mA 的工程单位值。 NAMUR 饱和下限必须大于 NAMUR 低于范围下限值(以 mA 为单位)。 如果使用默认值并且缩放发生变化,则默认值将更新以反映新缩放。 |
NAMUR 低于范围下限值 | 设置 NAMUR 低于范围下限值,相当于 1.0 mA 到 4.0 mA 之间的工程单位值。默认值为 -2.125 %,相当于 3.66 mA 的工程单位值。 如果使用默认值并且缩放发生变化,则默认值将更新以反映新缩放。 |
死区 | 根据通道的缩放配置,显示用于 NAMUR 阈值的常量“死区”(以工程单位计)。 如果使用默认值并且缩放发生变化,则默认值将更新以反映新缩放。 |
复制通道配置 | 打开“ 复制通道配置 ”。选中此复选框可将当前通道配置用于设备的其他通道。 |
提供反馈