设备定义 - 概述参数 (5015-U8IHFTXT)

“
设备定义
”>“概述”包含以下参数:
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和说明。
名称
指定设备名称。
说明
指定设备说明。
插槽 - 模块:A
指定模块 A 在基座内的插槽地址。
插槽 - 模块:B
(仅限双工连接,只读)显示模块 B 的插槽地址,即模块 A +1 的插槽。
版本
指定设备的主版本和次版本。
电子键控
指定用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生连接故障。
有效值包括“
完全匹配
”、“
兼容模块
”(默认值)和“
禁用键控
”。
有关“电子键控”的详细信息,请参阅 Electronic Keying in
Logix5000
Control Systems Application Technique
,出版号 LOGIX-AT001。
连接
  • 指定设备的连接格式。可用的值:
    • 单工
    • “
      双工
      ”(默认值)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal